Valikko Haku

Nostovipu Kierretappi M8 20.0 mm Musta

Essentra tuotenumero:

10195383

Valmistajan tuotenumero:

1220702

2 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
2 - 9 36,9399 €
10 - 19 35,0837 €
20 - 39 33,2417 €
40 + 32,341 €
Vakiopakkaus: 2

Tilaa useita 2

Kokonaishinta:

73,88 €

2 x 36,9399 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kahvan materiaali Sinkkiseos
Asennustyyppi Kierretappi
Rungon halkaisija 30.0 mm
Kokonaiskorkeus 101.0 mm
Kierteen pituus 20.0 mm
Kierrekoko M8
Tullinimike 8301300000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä