Valikko Haku

Nostosilmukka - kääntyvä

Varastossa

Taottuja yksiosaisia seosteräsrenkaita, joiden minimivetolujuus on 180,000 psi. Musta oksidipinnoite parantaa korroosiosuojausta. Säilyttävät saman nimelliskuorman 0 - 90 kulmassa pultin akselista. 360 pyörintä ja 180 kääntyminen kuormitettuna. Nämä vaativan käytön nostosilmukat täyttävät puolustusvoimien nro MIL-STD 209 sekä standardin ANSI/ASME B30.26 vaatimukset. Minimisuunnittelukerroin: 5:1. Magneettihiukkastarkistettu ASTM 1444 -standardin mukaisesti. Maksimikuormituskapasiteetin toteutumiseksi on käytettävä kestäviä ruuveja. Älä koskaan ylitä maksimikuormitusta.

Turvasuunnitellut nostorenkaat säilyttävät nimelliskuormansa 0 - 90 kulmassa pultin akselista. 360 pyörintä ja 180 kääntyminen kuormitettuna. Suunnittelukerroin: 5:1. Seosteräsversion minimivetolujuus on 180,000 psi, magneettihiukkastarkistettu ASTM 1444 -standardin mukaan, ja siinä on korroosiosuojausta parantava musta oksidipinnoite. Ruostumaton teräs 300 -versiot ovat NDT: 100 % nestetiiviystestattuja MIL-STD-50032 ja ASTME 1417 -standardin mukaan, puhdistusprosessi: puhdas ja passivoitu ASTM A 967, QQ-P-35 tyyppi II -standardin mukaan. Maksimikuormituskapasiteetin toteutumiseksi on käytettävä kestäviä ruuveja. Älä koskaan ylitä maksimikuormitusta.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
34 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pultin kierre Vääntömomentin raja Pultin pituus Kierteen pituus Kuormituskapasiteetti Kokonaiskorkeus Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
M12
37.0 Nm
75.8 mm
25.0 mm
1050.0 kg
159.9 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M20-2.5
67.5 Nm
81.0 mm
30.0 mm
1100.0 kg
151.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M8-1.25
4.8 Nm
43.2 mm
17.0 mm
200.0 kg
84.8 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
9.5 Nm
53.4 mm
21.0 mm
400.0 kg
103.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M20
135.0 Nm
94.2 mm
38.0 mm
2200.0 kg
172.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
9.5 Nm
48.4 mm
16.0 mm
400.0 kg
98.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M16
80.0 Nm
78.8 mm
25.0 mm
1900.0 kg
159.9 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M24
311.0 Nm
114.1 mm
38.0 mm
4200.0 kg
225.2 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M12
37.0 Nm
75.8 mm
25.0 mm
1050.0 kg
199.6 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M16-2.0
40.0 Nm
71.2 mm
24.0 mm
950.0 kg
194.6 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M12-1.75
37.0 Nm
62.0 mm
19.0 mm
1050.0 kg
140.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M16
80.0 Nm
85.8 mm
32.0 mm
1900.0 kg
166.9 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M20
135.0 Nm
95.1 mm
38.0 mm
2200.0 kg
212.6 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M10
16.0 Nm
60.4 mm
26.0 mm
450.0 kg
108.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M16
80.0 Nm
78.8 mm
25.0 mm
1900.0 kg
199.6 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M20
135.0 Nm
81.8 mm
25.0 mm
2200.0 kg
159.6 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M12
37.0 Nm
85.8 mm
32.0 mm
1050.0 kg
206.6 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M24-3.0
311.0 Nm
101.4 mm
34.0 mm
4200.0 kg
199.8 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M20
135.0 Nm
100.1 mm
28.0 mm
3000.0 kg
215.2 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M16-2.0
40.0 Nm
71.0 mm
24.0 mm
950.0 kg
145.4 mm
  • / 2
Nostosilmukka 1050.0 kg 159.9 mm M12 25.0 mm Musta

10396193


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pultin kierre
    M12
  • Kuormituskapasiteetti
    1050.0 kg
  • Koko materiaali
    Muotoseosteräs
  • Valmis
    Musta oksidi
  • Renkaan halkaisija
    19.1 mm
Nostosilmukka 1100.0 kg 151.4 mm M20-2.5 30.0 mm Väritön

10396063


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pultin kierre
    M20-2.5
  • Kuormituskapasiteetti
    1100.0 kg
  • Koko materiaali
    300 Ruostumaton teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Renkaan halkaisija
    19.0 mm
Nostosilmukka 200.0 kg 84.8 mm M8-1.25 17.0 mm Väritön

10396018


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pultin kierre
    M8-1.25
  • Kuormituskapasiteetti
    200.0 kg
  • Koko materiaali
    300 Ruostumaton teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Renkaan halkaisija
    9.5 mm
Nostosilmukka 400.0 kg 103.0 mm M8 21.0 mm Musta

10396155


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pultin kierre
    M8
  • Kuormituskapasiteetti
    400.0 kg
  • Koko materiaali
    Muotoseosteräs
  • Valmis
    Musta oksidi
  • Renkaan halkaisija
    11.1 mm
Nostosilmukka 2200.0 kg 172.0 mm M20 38.0 mm Musta

10396285


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pultin kierre
    M20
  • Kuormituskapasiteetti
    2200.0 kg
  • Koko materiaali
    Muotoseosteräs
  • Valmis
    Musta oksidi
  • Renkaan halkaisija
    19.1 mm
Nostosilmukka 400.0 kg 98.0 mm M8 16.0 mm Musta

10396148


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pultin kierre
    M8
  • Kuormituskapasiteetti
    400.0 kg
  • Koko materiaali
    Muotoseosteräs
  • Valmis
    Musta oksidi
  • Renkaan halkaisija
    11.1 mm
Nostosilmukka 1900.0 kg 159.9 mm M16 25.0 mm Musta

10396230


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pultin kierre
    M16
  • Kuormituskapasiteetti
    1900.0 kg
  • Koko materiaali
    Muotoseosteräs
  • Valmis
    Musta oksidi
  • Renkaan halkaisija
    19.1 mm
Nostosilmukka 4200.0 kg 225.2 mm M24 38.0 mm Musta

10396322


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pultin kierre
    M24
  • Kuormituskapasiteetti
    4200.0 kg
  • Koko materiaali
    Muotoseosteräs
  • Valmis
    Musta oksidi
  • Renkaan halkaisija
    25.4 mm
Nostosilmukka 1050.0 kg 199.6 mm M12 25.0 mm Musta

10396186


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pultin kierre
    M12
  • Kuormituskapasiteetti
    1050.0 kg
  • Koko materiaali
    Muotoseosteräs
  • Valmis
    Musta oksidi
  • Renkaan halkaisija
    19.1 mm
Nostosilmukka 950.0 kg 194.6 mm M16-2.0 24.0 mm Väritön

10396056


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pultin kierre
    M16-2.0
  • Kuormituskapasiteetti
    950.0 kg
  • Koko materiaali
    300 Ruostumaton teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Renkaan halkaisija
    19.0 mm
Nostosilmukka 1050.0 kg 140.4 mm M12-1.75 19.0 mm Musta

10395967


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pultin kierre
    M12-1.75
  • Kuormituskapasiteetti
    1050.0 kg
  • Koko materiaali
    Seosteräs
  • Valmis
    Musta oksidi
  • Renkaan halkaisija
    19.0 mm
Nostosilmukka 1900.0 kg 166.9 mm M16 32.0 mm Musta

10396247


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pultin kierre
    M16
  • Kuormituskapasiteetti
    1900.0 kg
  • Koko materiaali
    Muotoseosteräs
  • Valmis
    Musta oksidi
  • Renkaan halkaisija
    19.1 mm
Nostosilmukka 2200.0 kg 212.6 mm M20 38.0 mm Musta

10396292


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pultin kierre
    M20
  • Kuormituskapasiteetti
    2200.0 kg
  • Koko materiaali
    Muotoseosteräs
  • Valmis
    Musta oksidi
  • Renkaan halkaisija
    19.1 mm
Nostosilmukka 450.0 kg 108.0 mm M10 26.0 mm Musta

10396179


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pultin kierre
    M10
  • Kuormituskapasiteetti
    450.0 kg
  • Koko materiaali
    Muotoseosteräs
  • Valmis
    Musta oksidi
  • Renkaan halkaisija
    11.1 mm
Nostosilmukka 1900.0 kg 199.6 mm M16 25.0 mm Musta

10396223


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pultin kierre
    M16
  • Kuormituskapasiteetti
    1900.0 kg
  • Koko materiaali
    Muotoseosteräs
  • Valmis
    Musta oksidi
  • Renkaan halkaisija
    19.1 mm
Nostosilmukka 2200.0 kg 159.6 mm M20 25.0 mm Musta

10396261


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pultin kierre
    M20
  • Kuormituskapasiteetti
    2200.0 kg
  • Koko materiaali
    Muotoseosteräs
  • Valmis
    Musta oksidi
  • Renkaan halkaisija
    19.1 mm
Nostosilmukka 1050.0 kg 206.6 mm M12 32.0 mm Musta

10396216


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pultin kierre
    M12
  • Kuormituskapasiteetti
    1050.0 kg
  • Koko materiaali
    Muotoseosteräs
  • Valmis
    Musta oksidi
  • Renkaan halkaisija
    19.1 mm
Nostosilmukka 4200.0 kg 199.8 mm M24-3.0 34.0 mm Musta

10396001


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pultin kierre
    M24-3.0
  • Kuormituskapasiteetti
    4200.0 kg
  • Koko materiaali
    Seosteräs
  • Valmis
    Musta oksidi
  • Renkaan halkaisija
    25.4 mm
Nostosilmukka 3000.0 kg 215.2 mm M20 28.0 mm Musta

10396308


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pultin kierre
    M20
  • Kuormituskapasiteetti
    3000.0 kg
  • Koko materiaali
    Muotoseosteräs
  • Valmis
    Musta oksidi
  • Renkaan halkaisija
    25.4 mm
Nostosilmukka 950.0 kg 145.4 mm M16-2.0 24.0 mm Väritön

10396049


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pultin kierre
    M16-2.0
  • Kuormituskapasiteetti
    950.0 kg
  • Koko materiaali
    300 Ruostumaton teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Renkaan halkaisija
    19.0 mm