10396308
497696
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Pultin kierre | M20 |
|---|---|
| Kuormituskapasiteetti | 3000.0 kg |
| Kuormituskapasiteetti | 3000.0 kg |
| Koko materiaali | Muotoseosteräs |
| Valmis | Musta oksidi |
| Renkaan halkaisija | 1 in |
| Renkaan halkaisija | 25.4 mm |
| Kokonaiskorkeus | 8.472 in |
| Kokonaiskorkeus | 215.2 mm |
| Pohjan halkaisija | 71.4 mm |
| Pohjan halkaisija | 2.811 in |
| Rungon halkaisija | 71.4 mm |
| Rungon halkaisija | 2.811 in |
| Pultin pituus | 3.941 in |
| Pultin pituus | 100.1 mm |
| Kokonaisleveys | 5.098 in |
| Kokonaisleveys | 129.5 mm |
| Renkaan sisäkorkeus | 3.531 in |
| Renkaan sisäkorkeus | 89.7 mm |
| Renkaan ulkoleveys | 5.098 in |
| Renkaan ulkoleveys | 129.5 mm |
| Kierteen pituus | 28.0 mm |
| Kierteen pituus | 1.102 in |
| Vääntömomentin raja | 135.0 Nm |
| Vääntömomentin raja | 135.0 Nm |
| Väri | Musta |
| Rengastyyppi | Nostin |
| Varmuuskerroin | 5:1 |
| Tullinimike | 7318190090 |
| Rungon korkeus | 7.37 in |
| Rungon korkeus | 187.2 mm |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa