Taottuja yksiosaisia seosteräsrenkaita, joiden minimivetolujuus on 180,000 psi. Musta oksidipinnoite parantaa korroosiosuojausta. Säilyttävät saman nimelliskuorman 0 - 90 kulmassa pultin akselista. 360 pyörintä ja 180 kääntyminen kuormitettuna. Nämä vaativan käytön nostosilmukat täyttävät puolustusvoimien nro MIL-STD 209 sekä standardin ANSI/ASME B30.26 vaatimukset. Minimisuunnittelukerroin: 5:1. Magneettihiukkastarkistettu ASTM 1444 -standardin mukaisesti. Maksimikuormituskapasiteetin toteutumiseksi on käytettävä kestäviä ruuveja. Älä koskaan ylitä maksimikuormitusta.
Turvasuunnitellut nostorenkaat säilyttävät nimelliskuormansa 0 - 90 kulmassa pultin akselista. 360 pyörintä ja 180 kääntyminen kuormitettuna. Suunnittelukerroin: 5:1. Seosteräsversion minimivetolujuus on 180,000 psi, magneettihiukkastarkistettu ASTM 1444 -standardin mukaan, ja siinä on korroosiosuojausta parantava musta oksidipinnoite. Ruostumaton teräs 300 -versiot ovat NDT: 100 % nestetiiviystestattuja MIL-STD-50032 ja ASTME 1417 -standardin mukaan, puhdistusprosessi: puhdas ja passivoitu ASTM A 967, QQ-P-35 tyyppi II -standardin mukaan. Maksimikuormituskapasiteetin toteutumiseksi on käytettävä kestäviä ruuveja. Älä koskaan ylitä maksimikuormitusta.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pultin kierre | Vääntömomentin raja | Pultin pituus | Kierteen pituus | Kuormituskapasiteetti | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
37.0 Nm
37.0 Nm
|
2.984 in
75.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1050.0 kg
1050.0 kg
|
7.858 in
199.6 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
135.0 Nm
135.0 Nm
|
3.709 in
94.2 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
2200.0 kg
2200.0 kg
|
6.772 in
172.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M24
|
311.0 Nm
311.0 Nm
|
4.492 in
114.1 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
4200.0 kg
4200.0 kg
|
8.866 in
225.2 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
80.0 Nm
80.0 Nm
|
3.102 in
78.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1900.0 kg
1900.0 kg
|
7.858 in
199.6 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
135.0 Nm
135.0 Nm
|
3.22 in
81.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2200.0 kg
2200.0 kg
|
6.283 in
159.6 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
135.0 Nm
135.0 Nm
|
3.941 in
100.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3000.0 kg
3000.0 kg
|
8.472 in
215.2 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M16-2.0
|
40.0 Nm
40.0 Nm
|
2.795 in
71.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
950.0 kg
950.0 kg
|
5.724 in
145.4 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M24-3.0
|
155.5 Nm
155.5 Nm
|
3.992 in
101.4 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2100.0 kg
2100.0 kg
|
7.866 in
199.8 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M24
|
311.0 Nm
311.0 Nm
|
4.098 in
104.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
4200.0 kg
4200.0 kg
|
8.472 in
215.2 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
16.0 Nm
16.0 Nm
|
2.378 in
60.4 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
450.0 kg
450.0 kg
|
4.252 in
108.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
37.0 Nm
37.0 Nm
|
3.378 in
85.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1050.0 kg
1050.0 kg
|
8.134 in
206.6 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
135.0 Nm
135.0 Nm
|
3.744 in
95.1 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
2200.0 kg
2200.0 kg
|
8.37 in
212.6 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M24-3.0
|
311.0 Nm
311.0 Nm
|
3.992 in
101.4 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
4200.0 kg
4200.0 kg
|
7.866 in
199.8 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
80.0 Nm
80.0 Nm
|
3.378 in
85.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1900.0 kg
1900.0 kg
|
8.134 in
206.6 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa