Essentran valikoimaan kuuluu kestäviä, korkealaatuisia nippusiteitä, jotka soveltuvat monenlaiseen sähkö- ja yleisasennukseen. Vakionippusiteissämme on kiinteä lukitusjärjestelmä, joka estää niiden tahattoman irtoamisen.
Sarjanumero: SR1785
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Väri | Silmukan vähimmäisvetolujuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1305 € - 0,1448 € | 1794 Varastossa |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Musta
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,2432 € - 0,2645 € | 62906 Varastossa |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Musta
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1635 € - 0,1807 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Väritön
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,2831 € - 0,3176 € | 1798 Varastossa |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Väritön
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,5263 € - 0,5728 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Musta
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,0195 € - 1,1338 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Musta
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0091 € - 0,0098 € | 51131 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Musta
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,2432 € - 0,2645 € | 226885 Varastossa |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Väritön
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,5117 € - 0,5675 € | 56367 Varastossa |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Musta
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,6938 € - 0,7709 € | 28909 Varastossa |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Musta
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 3,0173 € - 3,0173 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Musta
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0143 € - 0,0158 € | 525336 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Väritön
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,5994 € - 0,6646 € | 353 Varastossa |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Väritön
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,3199 € - 1,4355 € | 63 Varastossa |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Väritön
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0083 € - 0,0093 € | 396242 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Musta
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,408 € - 0,4452 € | 97000 Varastossa |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Väritön
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,2179 € - 0,2419 € | 13376 Varastossa |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Musta
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,6127 € - 0,6792 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Väritön
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 2,4324 € - 2,5654 € | 20 Varastossa |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Väritön
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,1305 € - 0,1448 € | 5153 Varastossa |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Väritön
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa