Valikko Haku

Nippuside 7.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nailon 6/6 Musta

Tämä vakiomallinen nippuside sopii yleiskäyttöön, kun kappaleita on niputettava helposti ja nopeasti. Sillä on UL94 V-2 -syttyvyysluokitus.
Essentra tuotenumero:

10247396

Valmistajan tuotenumero:

461182

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,1485 €
1000 - 1999 0,1416 €
2000 + 0,1337 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

14,85 €

100 x 0,1485 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 150.0 mm
Kokonaisleveys 7.6 mm
Kaapelinipun maksimihalkaisija 39.0 mm
Silmukan vähimmäisvetolujuus 55.0 kg
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Koko materiaali Nailon 6/6
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä