Valikko Haku

Nippusiteet - vakiomalliset

Varastossa

Essentran valikoimaan kuuluu kestäviä, korkealaatuisia nippusiteitä, jotka soveltuvat monenlaiseen sähkö- ja yleisasennukseen. Vakionippusiteissämme on kiinteä lukitusjärjestelmä, joka estää niiden tahattoman irtoamisen.

Sarjanumero: SR1785

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
182 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Väri Silmukan vähimmäisvetolujuus Osta
2,4324 € - 2,5654 € 20 Varastossa
360.0 mm
1168.0 mm
Väritön
80.0 kg
0,0091 € - 0,0098 € 197431 Varastossa
25.0 mm
100.0 mm
Musta
8.0 kg
0,024 € - 0,0267 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.0 mm
203.0 mm
Musta
18.0 kg
0,0143 € - 0,0158 € 525536 Varastossa
30.0 mm
120.0 mm
Väritön
8.0 kg
0,3725 € - 0,4158 € 14107 Varastossa
53.0 mm
200.0 mm
Musta
8.0 kg
0,016 € - 0,0179 € 11690 Varastossa
35.0 mm
142.0 mm
Väritön
8.0 kg
0,3235 € - 0,3698 € 2658 Varastossa
24.0 mm
100.0 mm
Musta
8.0 kg
0,0222 € - 0,0247 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.0 mm
165.0 mm
Väritön
8.0 kg
0,2465 € - 0,3081 € 12112 Varastossa
24.0 mm
100.0 mm
Väritön
8.0 kg
0,0091 € - 0,0098 € 591500 Varastossa
25.0 mm
100.0 mm
Väritön
8.0 kg
0,024 € - 0,0267 € 293802 Varastossa
55.0 mm
203.0 mm
Väritön
18.0 kg
0,2578 € - 0,2871 € 8157 Varastossa
63.0 mm
230.0 mm
Musta
114.0 kg
0,0079 € - 0,009 € 80018 Varastossa
15.0 mm
75.0 mm
Musta
8.0 kg
0,016 € - 0,0179 € 110831 Varastossa
35.0 mm
142.0 mm
Musta
8.0 kg
0,0083 € - 0,0093 € 1577735 Varastossa
21.0 mm
96.0 mm
Väritön
8.0 kg
0,517 € - 0,5742 € Kysy toimitusaikaa täältä
166.0 mm
550.0 mm
Musta
114.0 kg
1,1458 € - 1,272 € 101481 Varastossa
317.0 mm
1030.0 mm
Musta
114.0 kg
0,4798 € - 0,533 € 8400 Varastossa
140.0 mm
480.0 mm
Väritön
114.0 kg
0,3323 € - 0,3695 € 2024 Varastossa
80.0 mm
280.0 mm
Musta
114.0 kg
0,6287 € - 0,6978 € 2431 Varastossa
175.0 mm
580.0 mm
Musta
114.0 kg
  • / 10
Nippuside 9.0 mm 1168.0 mm 360.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10247372

Hinta-alue
2,5654 € - 2,4324 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    1168.0 mm
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    360.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    80.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nailon 6/6 Musta

10244838

Hinta-alue
0,0098 € - 0,0091 €

Varastotasot
197431 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    25.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    8.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nailon 6/6 Musta

10244876

Hinta-alue
0,0267 € - 0,024 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    203.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    55.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    18.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10244333

Hinta-alue
0,0158 € - 0,0143 €

Varastotasot
525536 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    120.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    30.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    8.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 2.5 mm 200.0 mm 53.0 mm Nailon 6/6 Musta

10278611

Hinta-alue
0,4158 € - 0,3725 €

Varastotasot
14107 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    200.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    53.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    8.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10244340

Hinta-alue
0,0179 € - 0,016 €

Varastotasot
11690 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    142.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    35.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    8.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nailon 6/6 Musta

10278604

Hinta-alue
0,3698 € - 0,3235 €

Varastotasot
2658 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    24.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    8.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10244357

Hinta-alue
0,0247 € - 0,0222 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    165.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    44.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    8.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nailon Väritön

10278598

Hinta-alue
0,3081 € - 0,2465 €

Varastotasot
12112 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    24.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    8.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10244272

Hinta-alue
0,0098 € - 0,0091 €

Varastotasot
591500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    25.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    8.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10244364

Hinta-alue
0,0267 € - 0,024 €

Varastotasot
293802 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    203.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    55.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    18.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 12.7 mm 230.0 mm 63.0 mm Nailon Musta

10251560

Hinta-alue
0,2871 € - 0,2578 €

Varastotasot
8157 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    230.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    63.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    114.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 2.4 mm 75.0 mm 15.0 mm Nailon 6/6 Musta

10244814

Hinta-alue
0,009 € - 0,0079 €

Varastotasot
80018 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    75.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.4 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    15.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    8.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm Nailon 6/6 Musta

10244852

Hinta-alue
0,0179 € - 0,016 €

Varastotasot
110831 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    142.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    35.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    8.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 2.5 mm 96.0 mm 21.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10244265

Hinta-alue
0,0093 € - 0,0083 €

Varastotasot
1577735 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    96.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    21.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    8.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 12.7 mm 550.0 mm 166.0 mm Nailon Musta

10251607

Hinta-alue
0,5742 € - 0,517 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    550.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    166.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    114.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 12.7 mm 1030.0 mm 317.0 mm Nailon Musta

10251645

Hinta-alue
1,272 € - 1,1458 €

Varastotasot
101481 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    1030.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    317.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    114.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 12.7 mm 480.0 mm 140.0 mm Nailon Väritön

10245255

Hinta-alue
0,533 € - 0,4798 €

Varastotasot
8400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    480.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    140.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    114.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nailon Musta

10251577

Hinta-alue
0,3695 € - 0,3323 €

Varastotasot
2024 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    280.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    80.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    114.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 12.7 mm 580.0 mm 175.0 mm Nailon Musta

10251614

Hinta-alue
0,6978 € - 0,6287 €

Varastotasot
2431 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    580.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    175.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    114.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2