Valikko Haku

Nippusiteet - vakiomalliset

Varastossa

Essentran valikoimaan kuuluu kestäviä, korkealaatuisia nippusiteitä, jotka soveltuvat monenlaiseen sähkö- ja yleisasennukseen. Vakionippusiteissämme on kiinteä lukitusjärjestelmä, joka estää niiden tahattoman irtoamisen.

Sarjanumero: SR1785

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
182 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Väri Silmukan vähimmäisvetolujuus Osta
0,0104 € - 0,0116 € 50689 Varastossa
25.0 mm
100.0 mm
Vihreä
0,0918 € - 0,102 € 29457 Varastossa
102.0 mm
368.0 mm
Vihreä
0,0104 € - 0,0116 € 44377 Varastossa
25.0 mm
100.0 mm
Punainen
0,0918 € - 0,102 € Kysy toimitusaikaa täältä
102.0 mm
368.0 mm
Vihreä
0,3942 € - 0,4381 € Kysy toimitusaikaa täältä
110.0 mm
380.0 mm
Vihreä
0,0611 € - 0,068 € 29228 Varastossa
74.0 mm
250.0 mm
Vihreä
0,3942 € - 0,4381 € 6197 Varastossa
110.0 mm
380.0 mm
Vihreä
0,0918 € - 0,102 € 46 Varastossa
102.0 mm
368.0 mm
Punainen
0,0106 € - 0,012 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
100.0 mm
Hopea
0,0611 € - 0,068 € 15248 Varastossa
74.0 mm
250.0 mm
Punainen
0,3942 € - 0,4381 € 5600 Varastossa
110.0 mm
380.0 mm
Punainen
0,0925 € - 0,1029 € 37140 Varastossa
102.0 mm
368.0 mm
Hopea
0,0104 € - 0,0116 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
100.0 mm
Keltainen
0,3997 € - 0,4422 € 300 Varastossa
110.0 mm
380.0 mm
Hopea
0,0918 € - 0,102 € 8915 Varastossa
102.0 mm
368.0 mm
Keltainen
0,0611 € - 0,068 € 32825 Varastossa
74.0 mm
250.0 mm
Vihreä
0,0611 € - 0,068 € 54100 Varastossa
74.0 mm
250.0 mm
Keltainen
0,0765 € - 0,0848 € 3298 Varastossa
85.0 mm
300.0 mm
Sininen
22.0 kg
0,0282 € - 0,0313 € 8491 Varastossa
39.0 mm
150.0 mm
Vihreä
0,0765 € - 0,0848 € Kysy toimitusaikaa täältä
85.0 mm
300.0 mm
Vihreä
  • / 10
Nippuside 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nailon 6/6 Vihreä

10244296

Hinta-alue
0,0116 € - 0,0104 €

Varastotasot
50689 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nailon 6/6 Vihreä

10244739

Hinta-alue
0,102 € - 0,0918 €

Varastotasot
29457 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    368.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    102.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nailon 6/6 Punainen

10244302

Hinta-alue
0,0116 € - 0,0104 €

Varastotasot
44377 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nailon 6/6 Vihreä

10244722

Hinta-alue
0,102 € - 0,0918 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    368.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    102.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nailon 6/6 Vihreä

10247464

Hinta-alue
0,4381 € - 0,3942 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    380.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    110.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nailon 6/6 Vihreä

10244548

Hinta-alue
0,068 € - 0,0611 €

Varastotasot
29228 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    250.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    74.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nailon 6/6 Vihreä

10247471

Hinta-alue
0,4381 € - 0,3942 €

Varastotasot
6197 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    380.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    110.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nailon 6/6 Punainen

10244746

Hinta-alue
0,102 € - 0,0918 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    368.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    102.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nailon 6/6 Hopea

10244319

Hinta-alue
0,012 € - 0,0106 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nailon 6/6 Punainen

10244555

Hinta-alue
0,068 € - 0,0611 €

Varastotasot
15248 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    250.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    74.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nailon 6/6 Punainen

10247488

Hinta-alue
0,4381 € - 0,3942 €

Varastotasot
5600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    380.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    110.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nailon 6/6 Hopea

10244753

Hinta-alue
0,1029 € - 0,0925 €

Varastotasot
37140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    368.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    102.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nailon 6/6 Keltainen

10244326

Hinta-alue
0,0116 € - 0,0104 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nailon 6/6 Hopea

10247495

Hinta-alue
0,4422 € - 0,3997 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    380.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    110.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nailon 6/6 Keltainen

10244760

Hinta-alue
0,102 € - 0,0918 €

Varastotasot
8915 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    368.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    102.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nailon 6/6 Vihreä

10244531

Hinta-alue
0,068 € - 0,0611 €

Varastotasot
32825 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    250.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    74.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nailon 6/6 Keltainen

10244579

Hinta-alue
0,068 € - 0,0611 €

Varastotasot
54100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    250.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    74.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nailon Sininen

10245118

Hinta-alue
0,0848 € - 0,0765 €

Varastotasot
3298 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    300.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    85.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippuside 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nailon 6/6 Vihreä

10244463

Hinta-alue
0,0313 € - 0,0282 €

Varastotasot
8491 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    39.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Nippuside 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nailon 6/6 Vihreä

10245125

Hinta-alue
0,0848 € - 0,0765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    300.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    85.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6