Essentran valikoimaan kuuluu kestäviä, korkealaatuisia nippusiteitä, jotka soveltuvat monenlaiseen sähkö- ja yleisasennukseen. Vakionippusiteissämme on kiinteä lukitusjärjestelmä, joka estää niiden tahattoman irtoamisen.
Sarjanumero: SR1785
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Väri | Silmukan vähimmäisvetolujuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,325 € - 0,348 € | 3416 Varastossa |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Väritön
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,0537 € - 0,0595 € | 1793 Varastossa |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Väritön
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,4054 € - 0,4506 € | 2248 Varastossa |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Väritön
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,7403 € - 0,8214 € | 259 Varastossa |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Väritön
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0224 € - 0,0249 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Musta
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,0354 € - 1,1497 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Musta
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,7403 € - 0,8214 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Musta
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,325 € - 0,348 € | 8360 Varastossa |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Musta
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,391 € - 0,414 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Väritön
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 36000 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
Väritön
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 0,391 € - 0,414 € | 1097 Varastossa |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Musta
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,0201 € - 0,0201 € | 294000 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Musta
|
|
||
| 0,1408 € - 0,1568 € | 51598 Varastossa |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Väritön
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0224 € - 0,0404 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Väritön
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0683 € - 0,076 € | 37 Varastossa |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
Väritön
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0518 € - 0,0574 € | 128066 Varastossa |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Väritön
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0627 € - 0,0696 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Väritön
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2591 € - 0,2821 € | 15028 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Musta
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0264 € - 0,0295 € | 10400 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Musta
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0241 € - 0,0443 € | 29500 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Musta
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa