Valikko Haku

Nippuside 4.8 mm 200.0 mm 53.0 mm Nailon Väritön

Tämä nippuside on valmistettu värittömästä nailonista 6/6, siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu hammas. ‌Korroosionkestävä, ei-magneettinen teräshammas ankkuroituu tukevasti nippusiteen runkoon ja takaa varman kiinnityksen. Se voi toimia käyttölämpötiloissa välillä - 40 °C ja + 85 °C, ja sen syttyvyysluokitus on UL 94 V2.
Essentra tuotenumero:

10278680

Valmistajan tuotenumero:

495195

2616 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 199 0,3567 €
200 - 499 0,3489 €
500 - 999 0,341 €
1000 + 0,3332 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

35,67 €

100 x 0,3567 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 200.0 mm
Kokonaisleveys 4.8 mm
Kaapelinipun maksimihalkaisija 53.0 mm
Silmukan vähimmäisvetolujuus 50.0 kg
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Koko materiaali Nailon 6/6
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä