Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentran valikoimaan kuuluu kestäviä, korkealaatuisia nippusiteitä, jotka soveltuvat monenlaiseen sähkö- ja yleisasennukseen. Vakionippusiteissämme on kiinteä lukitusjärjestelmä, joka estää niiden tahattoman irtoamisen.
Sarjanumero: SR1785
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Väri | Silmukan vähimmäisvetolujuus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Väritön
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|||
0,015 € - 0,0299 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Musta
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,0224 € - 0,0404 € | 13900 Varastossa |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Väritön
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,325 € - 0,348 € | 4216 Varastossa |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Väritön
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
0,1408 € - 0,1568 € | 51598 Varastossa |
|
17.717 in
450.0 mm
|
Väritön
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,325 € - 0,348 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
7.874 in
200.0 mm
|
Musta
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
0,0683 € - 0,076 € | 2037 Varastossa |
|
12.205 in
310.0 mm
|
Väritön
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,1635 € - 0,1807 € | 26966 Varastossa |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Musta
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
0,0537 € - 0,0595 € | 3793 Varastossa |
|
10.433 in
265.0 mm
|
Väritön
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,1635 € - 0,1807 € | 7500 Varastossa |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Väritön
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
0,0518 € - 0,0574 € | 23739 Varastossa |
|
9.843 in
250.0 mm
|
Musta
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,5263 € - 0,5728 € | 700 Varastossa |
|
24.016 in
610.0 mm
|
Musta
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
0,4054 € - 0,4506 € | 3648 Varastossa |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Väritön
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,7403 € - 0,8214 € | 259 Varastossa |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Väritön
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,0224 € - 0,0249 € | 241567 Varastossa |
|
5.591 in
142.0 mm
|
Musta
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,2831 € - 0,3176 € | 1798 Varastossa |
|
13.386 in
340.0 mm
|
Väritön
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
0,0627 € - 0,0696 € | 58112 Varastossa |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Musta
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0243 € - 0,0264 € | 721900 Varastossa |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Väritön
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0325 € - 0,0361 € | 16500 Varastossa |
|
7.087 in
180.0 mm
|
Väritön
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,0264 € - 0,0295 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
4.724 in
120.0 mm
|
Väritön
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa