Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.
It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.
Series Code :SR1825
Sarjanumero: SR1825
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Väri | Silmukan vähimmäisvetolujuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0984 € - 0,1215 € | 8900 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
1.550 in
39.4 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Väritön
|
40.0 lb
40.0 lb
|
||
| 0,1754 € - 0,195 € | 6800 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Musta
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0912 € - 0,1013 € | 895 Varastossa |
0.181 in
4.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Musta
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0912 € - 0,1013 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Väritön
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1389 € - 0,1543 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Musta
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1824 € - 0,2217 € | 960 Varastossa |
0.185 in
4.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
Väritön
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4111 € - 0,4378 € | 1403000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
4.752 in
120.7 mm
|
Väritön
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0912 € - 0,1013 € | 23669 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Musta
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1107 € - 0,123 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.181 in
4.6 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Väritön
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1107 € - 0,123 € | 2700 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Musta
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1389 € - 0,1543 € | 2000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Musta
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Punainen
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| 0,7493 € - 0,8335 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Väritön
|
|
||
| 1,124 € - 1,2489 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.827 in
21.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Väritön
|
|
||
| 0,1459 € - 0,1627 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Väritön
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,174 € - 0,1922 € | 2396 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Väritön
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,174 € - 0,1922 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Musta
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0451 € - 0,0501 € | 6277 Varastossa |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Väritön
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0912 € - 0,1013 € | 2828 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Musta
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4238 € - 0,4715 € | 895 Varastossa |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
Musta
|
13.0 kg
13.0 kg