Valikko Haku

Niittijalat

Varastossa

Niittijalat ovat erinomainen apu huonekalujen liikutteluun, ja lisäksi ne suojelevat pintoja tehokkaasti. Niittijalkojen yksinkertainen rakenne tekee niistä nopean ja helpon vaihtoehdon, joka ei edellytä työkaluja.

Niittijalkoihimme kuuluu UL94 HB -luokiteltu pikajalka, joka on valmistettu mustasta TPE:stä, ja niissä on harmaa asetaaliniitti, joka sopii erinomaisesti puukaappeihin, laitekoteloihin sekä erillisiin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin. Tässä valikoimassa on myös pehmeitä pikajalkoja, joiden materiaalilujuus on 86 Shore; ne on myös valmistettu mustasta TPE:stä ja niissä on polypropeenitappi. Tarjolla on myös painoniittijalkoja, jotka on valmistettu UL94 V2 -luokitellusta polyamidista 6/6, joissa on TPE-pohja. Ne suojaavat lattiaa ja putkien päitä, kun ne kiinnitetään niitillä.

Niittijalat asennetaan suoralla painoasennuksella. Niitä voi käyttää liukuina, pehmusteina, koteloina, kiskoina ja stoppareina monissa käyttökohteissa ja kokoonpanoissa. Kiinteät painoniitit painetaan valmiiksi porattuihin reikiin. Jalka on täysin irrotettava.

Sarjanumero: SR5796 ,SR5803, SR5806

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
40 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Suurin yhteensopiva reiän halkaisija Korkeus Paneelin enimmäispaksuus Koko materiaali Pohjan halkaisija Osta
0,2778 € - 0,3466 € 38036 Varastossa
8.1 mm
15.0 mm
1.8 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,2962 € - 0,41 € 1495 Varastossa
3.7 mm
4.0 mm
3.2 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,1824 € - 0,9224 € Kysy toimitusaikaa täältä
Polyamidi
50.0 mm
0,3752 € - 0,4449 € 24536 Varastossa
4.2 mm
6.0 mm
2.8 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,4059 € - 0,5011 € 14198 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,3668 € - 0,4529 € 10258 Varastossa
4.2 mm
4.2 mm
2.8 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,4789 € - 0,5626 € 2922 Varastossa
3.7 mm
4.0 mm
2.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,3678 € - 0,4541 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.2 mm
6.0 mm
1.8 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,4015 € - 0,4957 € 28484 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,3133 € - 0,3868 € 12748 Varastossa
4.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,4133 € - 0,5103 € 58184 Varastossa
3.2 mm
5.5 mm
1.8 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,274 € - 0,3383 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.7 mm
4.0 mm
1.2 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,3059 € - 0,3777 € 3843 Varastossa
4.2 mm
6.0 mm
0.8 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,2655 € - 0,4149 € 30906 Varastossa
5.2 mm
6.0 mm
1.2 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,7044 € - 0,7044 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.7 mm
2.1 mm
Nailon;termoplastinen elastomeeri
10.0 mm
0,71 € - 0,71 € 10018 Varastossa
3.7 mm
3.0 mm
Nailon;termoplastinen elastomeeri
12.7 mm
0,1824 € - 0,9371 € 1260 Varastossa
Polyamidi
50.0 mm
0,2589 € - 0,3196 € 14438 Varastossa
4.2 mm
6.0 mm
3.1 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,2922 € - 0,3418 € 24489 Varastossa
4.2 mm
9.0 mm
2.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,3785 € - 0,4441 € 500 Varastossa
7.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
Termoplastinen elastomeeri
  • / 2
Niittijalat 8.1 mm PP/Elastomer

10320778

Hinta-alue
0,3466 € - 0,2778 €

Varastotasot
38036 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.146 in

10154915

Hinta-alue
0,41 € - 0,2962 €

Varastotasot
1495 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    4.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926300090
Työntösovitejalka 50.0 mm 34.0 mm PA

10130070

Hinta-alue
0,9224 € - 0,1824 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.165 in

10154809

Hinta-alue
0,4449 € - 0,3752 €

Varastotasot
24536 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.165 in

10154847

Hinta-alue
0,5011 € - 0,4059 €

Varastotasot
14198 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.165 in Musta

10154748

Hinta-alue
0,4529 € - 0,3668 €

Varastotasot
10258 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    4.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.146 in

10154892

Hinta-alue
0,5626 € - 0,4789 €

Varastotasot
2922 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    4.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926300090
Niittijalat 0.165 in

10154793

Hinta-alue
0,4541 € - 0,3678 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.165 in

10154830

Hinta-alue
0,4957 € - 0,4015 €

Varastotasot
28484 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.165 in Musta

10009024

Hinta-alue
0,3868 € - 0,3133 €

Varastotasot
12748 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.1 - 4.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.126 in Musta

10154717

Hinta-alue
0,5103 € - 0,4133 €

Varastotasot
58184 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    5.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.146 in

10154885

Hinta-alue
0,3383 € - 0,274 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus
    4.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926300090
Niittijalat 0.165 in

10154823

Hinta-alue
0,3777 € - 0,3059 €

Varastotasot
3843 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926300090
Niittijalat 0.205 in Musta

10154779

Hinta-alue
0,4149 € - 0,2655 €

Varastotasot
30906 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926300090
Niittijalat 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in

10009154

Hinta-alue
0,7044 € - 0,7044 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    10.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.6 - 3.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon;termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in

10009192

Hinta-alue
0,71 € - 0,71 €

Varastotasot
10018 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.6 - 3.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon;termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926300090
Työntösovitejalka 50.0 mm 34.0 mm PA

10130087

Hinta-alue
0,9371 € - 0,1824 €

Varastotasot
1260 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.165 in Musta

10009048

Hinta-alue
0,3196 € - 0,2589 €

Varastotasot
14438 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.1 - 4.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926300090
Niittijalat 0.165 in

10154854

Hinta-alue
0,3418 € - 0,2922 €

Varastotasot
24489 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    9.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.305 in

10170496

Hinta-alue
0,4441 € - 0,3785 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    5.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790