Valikko Haku

Niittijalat 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in

Foot, Snap Rivet Mount is made from Black PA and is secured with a rivet to protect floors and tube ends.
Essentra tuotenumero:

10009154

Valmistajan tuotenumero:

FSR-1

998 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,6872 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

687,20 €

1000 x 0,6872 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pohjan halkaisija 10.0 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 3.6 - 3.7 mm
Väri Musta
Koko materiaali Nailon;termoplastinen elastomeeri
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä