Valikko Haku

Neodyymimagneetit

Varastossa

Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkelistä saatavilla useita kokoja ja muotoja. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden..

Sarjanumero: SR2332, SR2335

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
107 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Vetovoima Muoto Napaisuus Kokonaismitta Osta
2,259 € - 2,259 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.7 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
22.0 mm
3,7924 € - 4,2693 € 280 Varastossa
1.5 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
15.0 mm
0,957 € - 1,0624 € 248 Varastossa
1.7 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
15.0 mm
3,1763 € - 3,3417 € 290 Varastossa
1.5 kg
Tanko
Pohjoinen ja etelä
25.0 mm
5,2268 € - 5,2268 € 100 Varastossa
1.7 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
20.0 mm
6,7222 € - 13,053 € 75 Varastossa
2.5 kg
Tanko
Pohjoinen ja etelä
50.0 mm
1,0323 € - 3,4213 € 480 Varastossa
0.3 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
10.0 mm
0,7954 € - 1,0161 € 235 Varastossa
1.7 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
8.0 mm
1,8195 € - 2,1109 € 131 Varastossa
1.7 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
10.0 mm
1,508 € - 1,748 € 858 Varastossa
1.7 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
10.0 mm
0,3746 € - 0,4147 € 597 Varastossa
1.7 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
6.0 mm
1,1964 € - 1,608 € 893 Varastossa
1.7 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
12.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen
12.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
105.0 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen
66.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
105.0 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen
66.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen
22.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
192.0 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen
88.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
192.0 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen
88.0 mm
0,4408 € - 0,5503 € 23 Varastossa
0.4 kg
Lieriömäinen
Etelä
8.0 mm
9,0497 € - 11,3224 € 563 Varastossa
9.4 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen
20.0 mm
  • / 6
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 22.0 mm 1.7 kg

10389645

Hinta-alue
2,259 € - 2,259 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaismitta
    22.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.7 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 15.0 mm 1.5 kg

10393987

Hinta-alue
4,2693 € - 3,7924 €

Varastotasot
280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    15.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.5 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Napaisuus
    Pohjoinen ja etelä
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 15.0 mm 1.7 kg

10389621

Hinta-alue
1,0624 € - 0,957 €

Varastotasot
248 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaismitta
    15.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.7 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 25.0 mm 1.5 kg

10389669

Hinta-alue
3,3417 € - 3,1763 €

Varastotasot
290 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    25.0 mm
  • Muoto
    Tanko
  • Vetovoima
    1.5 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Napaisuus
    Pohjoinen ja etelä
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 20.0 mm 1.7 kg

10389638

Hinta-alue
5,2268 € - 5,2268 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaismitta
    20.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.7 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 50.0 mm 2.5 kg

10389676

Hinta-alue
13,053 € - 6,7222 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    50.0 mm
  • Muoto
    Tanko
  • Vetovoima
    2.5 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 10.0 mm 0.3 kg

10389652

Hinta-alue
3,4213 € - 1,0323 €

Varastotasot
480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    10.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    0.3 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Napaisuus
    Pohjoinen ja etelä
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 8.0 mm 1.7 kg

10389584

Hinta-alue
1,0161 € - 0,7954 €

Varastotasot
235 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Kokonaismitta
    8.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.7 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 10.0 mm 1.7 kg

10389607

Hinta-alue
2,1109 € - 1,8195 €

Varastotasot
131 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Kokonaismitta
    10.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.7 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 10.0 mm 1.7 kg

10389591

Hinta-alue
1,748 € - 1,508 €

Varastotasot
858 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaismitta
    10.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.7 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 6.0 mm 1.7 kg

10389577

Hinta-alue
0,4147 € - 0,3746 €

Varastotasot
597 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaismitta
    6.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.7 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 12.0 mm 1.7 kg

10389614

Hinta-alue
1,608 € - 1,1964 €

Varastotasot
893 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaismitta
    12.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.7 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen 12.0 mm 6.0 kg

10340103


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
  • Kokonaismitta
    12.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    6.0 kg
  • Pinnoite
    Jauhemaalattu musta pinnoite
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen 66.0 mm 105.0 kg

10340141


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.5 mm
  • Kokonaismitta
    66.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    105.0 kg
  • Pinnoite
    Jauhemaalattu musta pinnoite
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen 66.0 mm 105.0 kg

10340189


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.5 mm
  • Kokonaismitta
    66.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    105.0 kg
  • Pinnoite
    Jauhemaalattu musta pinnoite
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen 22.0 mm 13.0 kg

10340110


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaismitta
    22.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    13.0 kg
  • Pinnoite
    Jauhemaalattu musta pinnoite
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen 88.0 mm 192.0 kg

10340158


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.5 mm
  • Kokonaismitta
    88.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    192.0 kg
  • Pinnoite
    Jauhemaalattu musta pinnoite
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen 88.0 mm 192.0 kg

10340196


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.5 mm
  • Kokonaismitta
    88.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    192.0 kg
  • Pinnoite
    Jauhemaalattu musta pinnoite
Sylinterimagneetti Neodyymi Etelä 8.0 mm 0.4 kg

10191200

Hinta-alue
0,5503 € - 0,4408 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    8.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    0.4 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen 20.0 mm 9.4 kg

10191576

Hinta-alue
11,3224 € - 9,0497 €

Varastotasot
563 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaismitta
    20.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    9.4 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu