Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkelistä saatavilla useita kokoja ja muotoja. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden..
Sarjanumero: SR2332, SR2335
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Vetovoima | Muoto | Napaisuus | Kokonaismitta | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0323 € - 3,4213 € | 480 Varastossa |
0.3 kg
0.3 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 5,2268 € - 5,2268 € | 100 Varastossa |
1.7 kg
1.7 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 6,7222 € - 13,053 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.5 kg
2.5 kg
|
Tanko
|
Pohjoinen ja etelä
|
50.0 mm
50.0 mm
|
||
| 2,259 € - 2,259 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.7 kg
1.7 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 3,7924 € - 4,2693 € | 236 Varastossa |
1.5 kg
1.5 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 0,957 € - 1,0624 € | 248 Varastossa |
1.7 kg
1.7 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 3,1763 € - 3,3417 € | 290 Varastossa |
1.5 kg
1.5 kg
|
Tanko
|
Pohjoinen ja etelä
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0 kg
13.0 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
22.0 mm
22.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0 kg
13.0 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
22.0 mm
22.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
30.0 kg
30.0 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
43.0 mm
43.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
22.0 kg
22.0 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
31.0 mm
31.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
30.0 kg
30.0 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
43.0 mm
43.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
30.0 kg
30.0 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
43.0 mm
43.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0 kg
13.0 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
22.0 mm
22.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
30.0 kg
30.0 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
43.0 mm
43.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0 kg
6.0 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
12.0 mm
12.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
105.0 kg
105.0 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
66.0 mm
66.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
105.0 kg
105.0 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
66.0 mm
66.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
22.0 kg
22.0 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
31.0 mm
31.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0 kg
13.0 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
22.0 mm
22.0 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa