Valikko Haku

Neodyymimagneetit

Varastossa

Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkelistä saatavilla useita kokoja ja muotoja. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden..

Sarjanumero: SR2332, SR2335

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
107 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Vetovoima Muoto Napaisuus Kokonaismitta Osta
0,5052 € - 0,6311 € 25 Varastossa
0.3 kg
Tanko
Pohjoinen ja etelä
3.0 mm
0,4408 € - 0,5503 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 kg
Lieriömäinen
Etelä
8.0 mm
1,8756 € - 2,3411 € 99 Varastossa
3.1 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
14.0 mm
1,4923 € - 1,8756 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.1 kg
Lieriömäinen
Etelä
10.0 mm
0,7092 € - 0,8871 € 122 Varastossa
0.7 kg
Lieriömäinen
Etelä
12.0 mm
4,7234 € - 5,9008 € 108 Varastossa
2.8 kg
Tanko
Pohjoinen ja etelä
8.0 mm
0,4408 € - 0,5503 € 23 Varastossa
0.4 kg
Lieriömäinen
Etelä
8.0 mm
5,5037 € - 6,9002 € 62 Varastossa
8.5 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
22.0 mm
3,1489 € - 3,9293 € 165 Varastossa
3.8 kg
Tanko
Pohjoinen ja etelä
10.0 mm
2,5191 € - 3,1489 € 530 Varastossa
1.0 kg
Tanko
Pohjoinen ja etelä
5.0 mm
2,1221 € - 2,656 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.1 kg
Suorakulma
Pohjoinen ja etelä
10.0 mm
10,4462 € - 13,0612 € 449 Varastossa
19.9 kg
Suorakulma
Pohjoinen ja etelä
20.0 mm
25,1914 € - 31,503 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.8 kg
Suorakulma
Pohjoinen ja etelä
25.0 mm
0,8022 € - 1,0049 € 118 Varastossa
1.2 kg
Suorakulma
Pohjoinen ja etelä
6.0 mm
2,9298 € - 3,6691 € 305 Varastossa
5.5 kg
Suorakulma
Pohjoinen ja etelä
10.0 mm
9,3783 € - 11,7195 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.9 kg
Suorakulma
Pohjoinen ja etelä
25.0 mm
2,4096 € - 3,012 € 407 Varastossa
3.4 kg
Suorakulma
Pohjoinen ja etelä
10.0 mm
28,1213 € - 35,1448 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.8 kg
Suorakulma
Pohjoinen ja etelä
12.0 mm
2,5191 € - 3,1489 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 kg
Neliö
Pohjoinen
10.0 mm
0,7092 € - 0,8871 € 2 Varastossa
1.0 kg
Lieriömäinen
Etelä
10.0 mm
  • / 6
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 3.0 mm 0.3 kg

10191088

Hinta-alue
0,6311 € - 0,5052 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    3.0 mm
  • Muoto
    Tanko
  • Vetovoima
    0.3 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Etelä 8.0 mm 0.8 kg

10191286

Hinta-alue
0,5503 € - 0,4408 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    8.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    0.8 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 14.0 mm 3.1 kg

10190890

Hinta-alue
2,3411 € - 1,8756 €

Varastotasot
99 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Kokonaismitta
    14.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    3.1 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Sylinterimagneetti Neodyymi Etelä 10.0 mm 2.1 kg

10191507

Hinta-alue
1,8756 € - 1,4923 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaismitta
    10.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    2.1 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Sylinterimagneetti Neodyymi Etelä 12.0 mm 0.7 kg

10191248

Hinta-alue
0,8871 € - 0,7092 €

Varastotasot
122 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    12.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    0.7 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 8.0 mm 2.8 kg

10191163

Hinta-alue
5,9008 € - 4,7234 €

Varastotasot
108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    8.0 mm
  • Muoto
    Tanko
  • Vetovoima
    2.8 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Etelä 8.0 mm 0.4 kg

10191200

Hinta-alue
0,5503 € - 0,4408 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    8.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    0.4 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 22.0 mm 8.5 kg

10191002

Hinta-alue
6,9002 € - 5,5037 €

Varastotasot
62 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaismitta
    22.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    8.5 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 10.0 mm 3.8 kg

10191040

Hinta-alue
3,9293 € - 3,1489 €

Varastotasot
165 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    10.0 mm
  • Muoto
    Tanko
  • Vetovoima
    3.8 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 5.0 mm 1.0 kg

10191125

Hinta-alue
3,1489 € - 2,5191 €

Varastotasot
530 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    5.0 mm
  • Muoto
    Tanko
  • Vetovoima
    1.0 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Tankomagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 10.0 mm 5.1 kg

10191392

Hinta-alue
2,656 € - 2,1221 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaismitta
    10.0 mm
  • Muoto
    Suorakulma
  • Vetovoima
    5.1 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Tankomagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 20.0 mm 19.9 kg

10191439

Hinta-alue
13,0612 € - 10,4462 €

Varastotasot
449 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaismitta
    20.0 mm
  • Muoto
    Suorakulma
  • Vetovoima
    19.9 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Tankomagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 25.0 mm 24.8 kg

10191477

Hinta-alue
31,503 € - 25,1914 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaismitta
    25.0 mm
  • Muoto
    Suorakulma
  • Vetovoima
    24.8 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Tankomagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 6.0 mm 1.2 kg

10191385

Hinta-alue
1,0049 € - 0,8022 €

Varastotasot
118 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    1.5 mm
  • Kokonaismitta
    6.0 mm
  • Muoto
    Suorakulma
  • Vetovoima
    1.2 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Tankomagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 10.0 mm 5.5 kg

10191422

Hinta-alue
3,6691 € - 2,9298 €

Varastotasot
305 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaismitta
    10.0 mm
  • Muoto
    Suorakulma
  • Vetovoima
    5.5 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Tankomagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 25.0 mm 4.9 kg

10191460

Hinta-alue
11,7195 € - 9,3783 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    2.0 mm
  • Kokonaismitta
    25.0 mm
  • Muoto
    Suorakulma
  • Vetovoima
    4.9 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Tankomagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 10.0 mm 3.4 kg

10191415

Hinta-alue
3,012 € - 2,4096 €

Varastotasot
407 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaismitta
    10.0 mm
  • Muoto
    Suorakulma
  • Vetovoima
    3.4 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Tankomagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 12.0 mm 42.8 kg

10191453

Hinta-alue
35,1448 € - 28,1213 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    25.4 mm
  • Kokonaismitta
    12.0 mm
  • Muoto
    Suorakulma
  • Vetovoima
    42.8 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Tankomagneetti Neodyymi Pohjoinen 10.0 mm 2.4 kg

10191514

Hinta-alue
3,1489 € - 2,5191 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaismitta
    10.0 mm
  • Muoto
    Neliö
  • Vetovoima
    2.4 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Sylinterimagneetti Neodyymi Etelä 10.0 mm 1.0 kg

10191309

Hinta-alue
0,8871 € - 0,7092 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    10.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.0 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi