Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkelistä saatavilla useita kokoja ja muotoja. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden..
Sarjanumero: SR2332, SR2335
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Vetovoima | Muoto | Napaisuus | Kokonaismitta | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5052 € - 0,6311 € | 25 Varastossa |
0.3 kg
0.3 kg
|
Tanko
|
Pohjoinen ja etelä
|
3.0 mm
3.0 mm
|
||
| 0,4408 € - 0,5503 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.8 kg
0.8 kg
|
Lieriömäinen
|
Etelä
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 1,8756 € - 2,3411 € | 99 Varastossa |
3.1 kg
3.1 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
14.0 mm
14.0 mm
|
||
| 1,4923 € - 1,8756 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.1 kg
2.1 kg
|
Lieriömäinen
|
Etelä
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 0,7092 € - 0,8871 € | 122 Varastossa |
0.7 kg
0.7 kg
|
Lieriömäinen
|
Etelä
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 4,7234 € - 5,9008 € | 108 Varastossa |
2.8 kg
2.8 kg
|
Tanko
|
Pohjoinen ja etelä
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 0,4408 € - 0,5503 € | 23 Varastossa |
0.4 kg
0.4 kg
|
Lieriömäinen
|
Etelä
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 5,5037 € - 6,9002 € | 62 Varastossa |
8.5 kg
8.5 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 3,1489 € - 3,9293 € | 165 Varastossa |
3.8 kg
3.8 kg
|
Tanko
|
Pohjoinen ja etelä
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 2,5191 € - 3,1489 € | 530 Varastossa |
1.0 kg
1.0 kg
|
Tanko
|
Pohjoinen ja etelä
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 2,1221 € - 2,656 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.1 kg
5.1 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 10,4462 € - 13,0612 € | 449 Varastossa |
19.9 kg
19.9 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 25,1914 € - 31,503 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24.8 kg
24.8 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 0,8022 € - 1,0049 € | 118 Varastossa |
1.2 kg
1.2 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 2,9298 € - 3,6691 € | 305 Varastossa |
5.5 kg
5.5 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 9,3783 € - 11,7195 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.9 kg
4.9 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 2,4096 € - 3,012 € | 407 Varastossa |
3.4 kg
3.4 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 28,1213 € - 35,1448 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
42.8 kg
42.8 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 2,5191 € - 3,1489 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.4 kg
2.4 kg
|
Neliö
|
Pohjoinen
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 0,7092 € - 0,8871 € | 2 Varastossa |
1.0 kg
1.0 kg
|
Lieriömäinen
|
Etelä
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa