Turvallinen 90 lukko kuuluu IP65-luokkaan ja sopii vasen- ja oikeakätisille. Kun lukko on auki, avain toimii nuppina. Avain sopii tiettyyn lukkoon ja on tilattava lukon mukana. Valitse kromattu (16711E) tai mustapinnotteinen (16712E) avain.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Maksimipuristus | Valmis | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,5021 € - 11,9029 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
| 8,5021 € - 11,9029 € | 81 Varastossa |
|
|
||
| 8,5021 € - 11,9029 € | 57 Varastossa |
1.043 in
26.5 mm
|
|
||
| 4,111 € - 6,3949 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.728 in
18.5 mm
|
Kromattu
|
||
| 8,5021 € - 11,9029 € | 850 Varastossa |
|
|
||
| 8,5021 € - 11,9029 € | 8 Varastossa |
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
| 8,5021 € - 11,9029 € | 46 Varastossa |
0.965 in
24.5 mm
|
|
||
| 8,5021 € - 11,9029 € | 145 Varastossa |
0.728 in
18.5 mm
|
|
||
| 5,1215 € - 7,9668 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.571 in
14.5 mm
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
||
| 5,1215 € - 7,9668 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.571 in
14.5 mm
|
Kromattu
|
||
| 5,1215 € - 7,9668 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.571 in
14.5 mm
|
Kromattu
|
||
| 5,1215 € - 7,9668 € | 77 Varastossa |
0.965 in
24.5 mm
|
Kromattu
|
||
| 5,1215 € - 7,9668 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.965 in
24.5 mm
|
Kromattu
|
||
| 5,1215 € - 7,9668 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.728 in
18.5 mm
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
||
| 5,1215 € - 7,9668 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.728 in
18.5 mm
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
||
| 5,1215 € - 7,9668 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.043 in
26.5 mm
|
Kromattu
|
||
| 5,1215 € - 7,9668 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.965 in
24.5 mm
|
Kromattu
|
||
| 4,6138 € - 7,9161 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.728 in
18.5 mm
|
Kromattu
|
||
| 5,1215 € - 7,9668 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.571 in
14.5 mm
|
Kromattu
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.043 in
26.5 mm
|
Kromattu
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa