Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Neljänneskierrosjousisalvat sopivat erinomaisesti sähkökaappeihin ja koteloihin. Seitsemän päätyyliä ja kuusi otinvalikoimaa saatavilla sekä kaksi materiaalivaihtoehtoa (ruostumaton teräs ja ruiskuvalettu sinkkiseos), erilaisilla pinnoitteilla. Tälle tuotteelle on saatavilla lukuisia muunnelmia.
Sarjanumero: SR5530
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Maksimipuristus | Salpamalli | Valmis | Materiaali | Kannan tyyli | Avaimen tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,19 € - 4,466 € | 137 Varastossa |
0.965 in
24.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
8.0 mm neliö
|
8,0 mm neliöavain
|
||
| 2,0925 € - 3,255 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.043 in
26.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
8.0 mm kolmio
|
8,0 mm kolmioavain
|
||
| 3,19 € - 4,466 € | 77 Varastossa |
0.728 in
18.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
3.0 mm kaksiosainen
|
3,0 mm kaksiosainen avain
|
||
| 2,0925 € - 3,255 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.965 in
24.5 mm
|
Quarter Turn with Spring
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
Urallinen
|
Urallinen avain
|
||
| 2,0925 € - 3,255 € | 100 Varastossa |
0.728 in
18.5 mm
|
Quarter Turn with Spring
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
8.0 mm kolmio
|
8,0 mm kolmioavain
|
||
| 11,0025 € - 12,225 € | 32 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
Kromattu
|
Ruostumaton teräs
|
5.0 mm kaksiosainen
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
||
| 11,0025 € - 12,225 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.965 in
24.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
Kromattu
|
Ruostumaton teräs
|
7.0 mm kolmio
|
7,0 mm kolmioavain
|
||
| 11,3875 € - 12,6528 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.122 in
28.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
Kromattu
|
Ruostumaton teräs
|
7.0 mm kolmio
|
7,0 mm kolmioavain
|
||
| 11,0025 € - 12,225 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.122 in
28.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
Kromattu
|
Ruostumaton teräs
|
7.0 mm kolmio
|
7,0 mm kolmioavain
|
||
| 11,0025 € - 12,225 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.728 in
18.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
Kromattu
|
Ruostumaton teräs
|
7.0 mm kolmio
|
7,0 mm kolmioavain
|
||
| 2,0925 € - 3,255 € | 415 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
Kromattu
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
Urallinen
|
Urallinen avain
|
||
| 2,0925 € - 3,255 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.728 in
18.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
Kromattu
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
8.0 mm neliö
|
8,0 mm neliöavain
|
||
| 11,0025 € - 12,225 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.965 in
24.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
Kromattu
|
Ruostumaton teräs
|
7.0 mm kolmio
|
7,0 mm kolmioavain
|
||
| 11,0025 € - 12,225 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.728 in
18.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
Kromattu
|
Ruostumaton teräs
|
5.0 mm kaksiosainen
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
||
| 11,0025 € - 12,225 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.728 in
18.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
Kromattu
|
Ruostumaton teräs
|
7.0 mm kolmio
|
7,0 mm kolmioavain
|
||
| 11,0025 € - 12,225 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.728 in
18.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
Kromattu
|
Ruostumaton teräs
|
5.0 mm kaksiosainen
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
||
| 11,0025 € - 12,225 € | 40 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
Kromattu
|
Ruostumaton teräs
|
5.0 mm kaksiosainen
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
||
| 2,0925 € - 3,255 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.335 in
8.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
8.0 mm kolmio
|
8,0 mm kolmioavain
|
||
| 38,0875 € - 53,3225 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
Ruostumaton teräs
|
|
|
||
| 11,0025 € - 12,225 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.965 in
24.5 mm
|
Jousellinen neljänneskierroslukko
|
Kromattu
|
Ruostumaton teräs
|
5.0 mm kaksiosainen
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa