Monitoimiset neliönmuotoiset putkien sisäkkeet ovat ihanteellinen vaihtoehto, kun lopputuotteesi ulkonäkö ei ole ensi sijalla. Ne istuvat tiiviisti neliönmuotoisiin putkiin, pylväisiin tai tolppiin ja estävät saastumista tarjoten samalla turvallisuutta ja siistin viimeistelyn vasta leikattujen putkien teräviltä reunoilta.
Käytännöllinen ja kustannustehokas valikoima, johon kuuluu ohuemmat seinämät ja laaja valikoima eri kokoja: täyttää putken sisäkesuojauksen olennaiset vaatimukset. Käytännöllinen valinta erityisesti silloin kun käyttökohteesi ulkonäkö ei ole olennaisen tärkeä.
Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaraa käyttämällä: tuloksena nopea ja tehokas kokoonpano. Voidaan käyttää koneenrakennuksessa tai missä tahansa käyttökohteessa, joissa edellytetään rakenneputkia.
Materiaali: LDPE Väri: Harmaa, Valkoinen, Musta Sarjanumero: SRILQ
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | h | Väri | AxA | h1 | Seinän maksimipaksuus | Minimum Wall Thickness | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
Valkoinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.453 in
11.5 mm
|
Harmaa
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.453 in
11.5 mm
|
Harmaa
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.571 in
14.5 mm
|
Harmaa
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.571 in
14.5 mm
|
Harmaa
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.571 in
14.5 mm
|
Harmaa
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.571 in
14.5 mm
|
Harmaa
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
Valkoinen
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
Harmaa
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
Harmaa
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
Valkoinen
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.339 in
34.0 mm
|
Harmaa
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.453 in
11.5 mm
|
Harmaa
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| 2000 Varastossa |
0.453 in
11.5 mm
|
Harmaa
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.571 in
14.5 mm
|
Harmaa
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.571 in
14.5 mm
|
Harmaa
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa