Valikko Haku

Neliömäiset suojatulpat - monikäyttöiset

Varastossa

Monitoimiset neliönmuotoiset putkien sisäkkeet ovat ihanteellinen vaihtoehto, kun lopputuotteesi ulkonäkö ei ole ensi sijalla. Ne istuvat tiiviisti neliönmuotoisiin putkiin, pylväisiin tai tolppiin ja estävät saastumista tarjoten samalla turvallisuutta ja siistin viimeistelyn vasta leikattujen putkien teräviltä reunoilta.

Käytännöllinen ja kustannustehokas valikoima, johon kuuluu ohuemmat seinämät ja laaja valikoima eri kokoja: täyttää putken sisäkesuojauksen olennaiset vaatimukset. Käytännöllinen valinta erityisesti silloin kun käyttökohteesi ulkonäkö ei ole olennaisen tärkeä.

Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaraa käyttämällä: tuloksena nopea ja tehokas kokoonpano. Voidaan käyttää koneenrakennuksessa tai missä tahansa käyttökohteessa, joissa edellytetään rakenneputkia.

  • Istuu tiiviisti neliönmuotoisiin putkiin, pylväisiin tai tolppiin.
  • Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaralla.
  • Käytetään koneenrakennuksessa tai kun rakenneputkia tarvitaan.
Materiaali: LDPE Väri: Harmaa, Valkoinen, Musta Sarjanumero: SRILQ

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
102 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h Väri AxA h1 Seinän maksimipaksuus Minimum Wall Thickness Osta
0,2268 € - 0,3529 € 5725 Varastossa
17.5 mm
Musta
60.0 mm
6.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,785 € - 1,2212 € 200 Varastossa
25.0 mm
Musta
90.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,0623 € - 1,6525 € 135 Varastossa
24.0 mm
Musta
100.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
0,9421 € - 1,4655 € 1000 Varastossa
21.5 mm
Musta
95.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
1,2913 € - 1,4348 € 20 Varastossa
34.0 mm
Musta
140.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
1,5525 € - 2,415 € 190 Varastossa
27.0 mm
Musta
150.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,144 € - 0,224 € 600 Varastossa
14.5 mm
Musta
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,3101 € - 0,4824 € 473 Varastossa
19.0 mm
Musta
70.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,1178 € - 0,1832 € 1550 Varastossa
14.5 mm
Musta
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
Harmaa
100.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
Valkoinen
10.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
Harmaa
12.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
27.0 mm
Valkoinen
150.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
11.5 mm
Harmaa
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
Valkoinen
100.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
Harmaa
76.2 mm
6.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
14.5 mm
Valkoinen
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
Valkoinen
90.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
14.5 mm
Harmaa
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
Harmaa
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
  • / 6
Tube Insert 60.0 mm 17.5 mm 6.5 mm Black LDPE Square

20594480

Hinta-alue
0,3529 € - 0,2268 €

Varastotasot
5725 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • h1
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
Tube Insert 90.0 mm 25.0 mm 6.0 mm Black LDPE Square

20594541

Hinta-alue
1,2212 € - 0,785 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    90.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 7.0 mm Black LDPE Square

20594565

Hinta-alue
1,6525 € - 1,0623 €

Varastotasot
135 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
Tube Insert 95.0 mm 21.5 mm 6.0 mm Black LDPE Square

20594558

Hinta-alue
1,4655 € - 0,9421 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    95.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.5 mm
Tube Insert 140.0 mm 34.0 mm 3.0 mm Black LDPE Square

20594619

Hinta-alue
1,4348 € - 1,2913 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    140.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    7.0 mm
Tube Insert 150.0 mm 27.0 mm 6.0 mm Black LDPE Square

20594626

Hinta-alue
2,415 € - 1,5525 €

Varastotasot
190 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    150.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    8.0 mm
Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594435

Hinta-alue
0,224 € - 0,144 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
Tube Insert 70.0 mm 19.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594503

Hinta-alue
0,4824 € - 0,3101 €

Varastotasot
473 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594411

Hinta-alue
0,1832 € - 0,1178 €

Varastotasot
1550 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 100.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Harmaa LDPE

20771768


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 10.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Valkoinen LDPE

20771881


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    10.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
Neliö Putken päätytulppa 12.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Harmaa LDPE

20772017


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 150.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Valkoinen LDPE

20772086


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    150.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Harmaa LDPE

20772161


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 100.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Valkoinen LDPE

20771850


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 76.2 mm 2.5 mm 5.0 mm Harmaa LDPE

20773786


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Valkoinen LDPE

20773168


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
Neliö Putken päätytulppa 90.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Valkoinen LDPE

20773694


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    90.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Harmaa LDPE

20773250


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
Neliö Putken päätytulppa 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Harmaa LDPE

20773434


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.5 mm