Valikko Haku

Neliömäiset suojatulpat - monikäyttöiset PCR

Varastossa

Lisäosat toimivat monikäyttöisinä suojaavina komponenteina. Projektin viimeisessä vaiheessa, jolloin merkittävää iskusuojelua tarvitaan, tämä saavutetaan putken liitospään paksuudella. Päätoiminto on estää epäpuhtauksien, kuten lian, pölyn ja kosteuden, pääsy. Se myös suojaa teräviltä reunoilta, jotka syntyvät leikkauksista. Helposti asetettavissa käsin tai vasaralla, nopeaa kokoamista varten. Käytetään yleisesti metalliputkien muotoilusovelluksissa teollisuushuonekaluissa, erikoisajoneuvoissa, katukyltteissä ja telineet.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Musta Sarjanumero: SRILQPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
34 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h AxA h1 Seinän maksimipaksuus Minimum Wall Thickness Osta
0,0838 € - 0,1304 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
35.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,0623 € - 1,6525 € 860 Varastossa
24.0 mm
100.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
0,0297 € - 0,0462 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
12.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0305 € - 0,0474 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
13.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0.5 mm
1,2913 € - 1,4348 € 1070 Varastossa
34.0 mm
140.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
0,0346 € - 0,0539 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.5 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0429 € - 0,0668 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
22.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
0,1178 € - 0,1309 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1789 € - 0,1988 € 4000 Varastossa
14.5 mm
55.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,2268 € - 0,2521 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.5 mm
60.0 mm
6.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,2609 € - 0,2899 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
65.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0329 € - 0,0512 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.5 mm
18.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,0702 € - 0,1093 € 14650 Varastossa
14.5 mm
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0973 € - 0,1082 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.5 mm
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1582 € - 0,1758 € 3600 Varastossa
25.0 mm
50.0 mm
6.5 mm
4.0 mm
2.6 mm
0,3833 € - 0,4259 € 1500 Varastossa
21.0 mm
80.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,0289 € - 0,045 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
1,2298 € - 1,3665 € 790 Varastossa
25.0 mm
120.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
2.5 mm
0,0313 € - 0,0487 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.5 mm
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0844 € - 0,1314 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.5 mm
32.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
  • / 2
Neliö Putken päätytulppa 35.0 mm Musta LDPE - PCR

20752958

Hinta-alue
0,1304 € - 0,0838 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    35.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 100.0 mm Musta LDPE - PCR

20752798

Hinta-alue
1,6525 € - 1,0623 €

Varastotasot
860 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 12.0 mm Musta LDPE - PCR

20752828

Hinta-alue
0,0462 € - 0,0297 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 13.0 mm Musta LDPE - PCR

20752842

Hinta-alue
0,0474 € - 0,0305 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    13.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 140.0 mm Musta LDPE - PCR

20752859

Hinta-alue
1,4348 € - 1,2913 €

Varastotasot
1070 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    140.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    7.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 20.0 mm Musta LDPE - PCR

20752897

Hinta-alue
0,0539 € - 0,0346 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 22.0 mm Musta LDPE - PCR

20752903

Hinta-alue
0,0668 € - 0,0429 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    22.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.5 mm
Neliö Putken päätytulppa 45.0 mm Musta LDPE - PCR

20752989

Hinta-alue
0,1309 € - 0,1178 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 55.0 mm Musta LDPE - PCR

20753030

Hinta-alue
0,1988 € - 0,1789 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    55.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.5 mm
Neliö Putken päätytulppa 60.0 mm Musta LDPE - PCR

20753054

Hinta-alue
0,2521 € - 0,2268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    60.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 65.0 mm Musta LDPE - PCR

20753061

Hinta-alue
0,2899 € - 0,2609 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    65.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 18.0 mm Musta LDPE - PCR

20752880

Hinta-alue
0,0512 € - 0,0329 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 35.0 mm Musta LDPE - PCR

20752941

Hinta-alue
0,1093 € - 0,0702 €

Varastotasot
14650 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    35.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 40.0 mm Musta LDPE - PCR

20752965

Hinta-alue
0,1082 € - 0,0973 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 50.0 mm Musta LDPE - PCR

20753016

Hinta-alue
0,1758 € - 0,1582 €

Varastotasot
3600 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.6 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 80.0 mm Musta LDPE - PCR

20753085

Hinta-alue
0,4259 € - 0,3833 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    80.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 10.0 mm Musta LDPE - PCR

20752781

Hinta-alue
0,045 € - 0,0289 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
Neliö Putken päätytulppa 120.0 mm Musta LDPE - PCR

20752835

Hinta-alue
1,3665 € - 1,2298 €

Varastotasot
790 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    120.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    6.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 15.0 mm Musta LDPE - PCR

20752866

Hinta-alue
0,0487 € - 0,0313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    15.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
Neliö Putken päätytulppa 32.0 mm Musta LDPE - PCR

20752934

Hinta-alue
0,1314 € - 0,0844 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    32.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.5 mm