Lisäosat toimivat monikäyttöisinä suojaavina komponenteina. Projektin viimeisessä vaiheessa, jolloin merkittävää iskusuojelua tarvitaan, tämä saavutetaan putken liitospään paksuudella. Päätoiminto on estää epäpuhtauksien, kuten lian, pölyn ja kosteuden, pääsy. Se myös suojaa teräviltä reunoilta, jotka syntyvät leikkauksista. Helposti asetettavissa käsin tai vasaralla, nopeaa kokoamista varten. Käytetään yleisesti metalliputkien muotoilusovelluksissa teollisuushuonekaluissa, erikoisajoneuvoissa, katukyltteissä ja telineet.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Musta Sarjanumero: SRILQPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | h | AxA | h1 | Seinän maksimipaksuus | Minimum Wall Thickness | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9421 € - 1,4655 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,2268 € - 0,2521 € | 250 Varastossa |
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| 0,2609 € - 0,2899 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.827 in
21.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0429 € - 0,0668 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,1178 € - 0,1309 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1789 € - 0,1988 € | 4000 Varastossa |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,0297 € - 0,0462 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
||
| 0,0329 € - 0,0512 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,0702 € - 0,1093 € | 14650 Varastossa |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,0838 € - 0,1304 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,0973 € - 0,1082 € | 3000 Varastossa |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,1582 € - 0,1758 € | 4000 Varastossa |
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| 0,3833 € - 0,4259 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,0289 € - 0,045 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 1,1154 € - 1,7351 € | 540 Varastossa |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 1,0623 € - 1,6525 € | 790 Varastossa |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 0,144 € - 0,16 € | 4500 Varastossa |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,1972 € - 0,2192 € | 4750 Varastossa |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,3101 € - 0,3446 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,785 € - 0,8723 € | 1500 Varastossa |
|
|
0.236 in
6.0 mm