Neularullaiset lineaarihäkit ovat tarkasti suunniteltuja komponentteja, jotka tarjoavat tasaisen ja vähäkitkaisen lineaarisen liikkeen suuren kuormituksen sovelluksissa.
Verrattuna tavallisiin kuulalaakerit neularullaisilla lineaarihäkeillä on suurempi kuormankantokyky yksikkökokoa kohden. Tämä tekee niistä ihanteellisia sovelluksiin, joissa on tilakor-rastuksissa.
Ne toimivat siten, että kisko rullaa pikemminkin kuin liukuu, mikä vähentää energian tuhlausta ja parantaa tehokkuutta. Niiden vankka rakenne auttaa estämään vääränlaista linjausta ja taipumista, mikä johtaa tasaiseen liikkeeseen raskaiden kuormien alla.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL1004
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | p1 | h1 | No. of rollers (pairs) | w1 | d1 | l1 | Dyn. load C /pair of rollers max. N | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513,648 € - 513,648 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.0
|
4.8
|
144.0
|
10.0
|
2.0
|
600.0
|
1500.0
|
||
| 856,08 € - 856,08 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.0
|
4.8
|
240.0
|
10.0
|
2.0
|
1000.0
|
2500.0
|
||
| 239,7065 € - 239,7065 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
6.8
|
63.0
|
15.0
|
2.0
|
300.0
|
1200.0
|
||
| 286,4875 € - 286,4875 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
6.8
|
105.0
|
15.0
|
2.0
|
500.0
|
2000.0
|
||
| 639,2105 € - 639,2105 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
6.8
|
168.0
|
15.0
|
2.0
|
800.0
|
3280.0
|
||
| 551,327 € - 551,327 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
9.8
|
102.0
|
20.0
|
2.5
|
600.0
|
4380.0
|
||
| 918,8613 € - 918,8613 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
9.8
|
170.0
|
20.0
|
2.5
|
1000.0
|
7300.0
|
||
| 79,8988 € - 79,8988 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
6.8
|
21.0
|
15.0
|
2.0
|
100.0
|
400.0
|
||
| 770,472 € - 770,472 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.0
|
4.8
|
216.0
|
10.0
|
2.0
|
900.0
|
2250.0
|
||
| 319,6053 € - 319,6053 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
6.8
|
84.0
|
15.0
|
2.0
|
400.0
|
1600.0
|
||
| 719,1093 € - 719,1093 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
6.8
|
189.0
|
15.0
|
2.0
|
900.0
|
3600.0
|
||
| 661,6785 € - 661,6785 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
13.8
|
80.0
|
25.0
|
3.0
|
500.0
|
6250.0
|
||
| 529,3408 € - 529,3408 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
13.8
|
64.0
|
25.0
|
3.0
|
400.0
|
5000.0
|
||
| 1 058,6815 € - 1 058,6815 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
13.8
|
128.0
|
25.0
|
3.0
|
800.0
|
10000.0
|
||
| 257,6645 € - 257,6645 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
9.8
|
68.0
|
20.0
|
2.5
|
400.0
|
2920.0
|
||
| 132,3378 € - 132,3378 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
13.8
|
16.0
|
25.0
|
3.0
|
100.0
|
1250.0
|
||
| 735,0993 € - 735,0993 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
9.8
|
136.0
|
20.0
|
2.5
|
800.0
|
5840.0
|
||
| 926,354 € - 926,354 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
13.8
|
112.0
|
25.0
|
3.0
|
700.0
|
8720.0
|
||
| 171,216 € - 171,216 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.0
|
4.8
|
48.0
|
10.0
|
2.0
|
200.0
|
500.0
|
||
| 599,256 € - 599,256 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.0
|
4.8
|
168.0
|
10.0
|
2.0
|
700.0
|
1750.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa