Valikko Haku

Nastatasausjalat - muovinen kääntyvä alusta

Varastossa

Muovisella kääntyvällä alustalla varustetut nastatasausjalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Kääntyvä nivel ja suuret tyynyt tarjoavat erinomaisen tasauksen ja tuen.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
116 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Pohjan tyyppi Kierteen materiaali Väri Materiaali Osta
0,6243 € - 0,6243 € 116164 Varastossa
M6
Musta
PE
0,3362 € - 0,3362 € 2397 Varastossa
M8
Musta
PP
0,4928 € - 0,4928 € 5530 Varastossa
M6
Musta
PE
1,9441 € - 1,9441 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Musta
PP
1,1596 € - 1,1596 € 311 Varastossa
M10
Musta
PP
1,1048 € - 1,1048 € 1609 Varastossa
M10
Musta
PP
0,9638 € - 0,9638 € 299 Varastossa
M10
Musta
PP
0,4987 € - 0,4987 € 1407 Varastossa
M8
Musta
PP
0,8302 € - 0,8302 € 602 Varastossa
M8
Musta
PP
1,0952 € - 1,0952 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Musta
PP
6,2978 € - 6,2978 € 250 Varastossa
M10
Jäykkä muovi
Ruostumaton teräs
Musta
PA;Ruostumaton teräs
6,2978 € - 6,2978 € 150 Varastossa
M10
Jäykkä muovi
Ruostumaton teräs
Musta
PA;Ruostumaton teräs
7,0097 € - 7,0097 € 80 Varastossa
M10
Jäykkä muovi
Ruostumaton teräs
Musta
PA;Ruostumaton teräs
5,627 € - 5,627 € 41 Varastossa
M10
Jäykkä muovi
Ruostumaton teräs
Musta
PA;Ruostumaton teräs
4,5454 € - 4,5454 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Jäykkä muovi
Ruostumaton teräs
Musta
PA;Ruostumaton teräs
5,093 € - 5,271 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Jäykkä muovi
Ruostumaton teräs
Musta
PA;Ruostumaton teräs
  • / 6
Matalan profiilin laitejalat 20.0 mm M6 Musta

10286746

Hinta-alue
0,6243 € - 0,6243 €

Varastotasot
116164 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat 25.0 mm M8 Musta

10280775

Hinta-alue
0,3362 € - 0,3362 €

Varastotasot
2397 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
Matalan profiilin laitejalat 20.0 mm M6 Musta

10286760

Hinta-alue
0,4928 € - 0,4928 €

Varastotasot
5530 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M10 Musta

10257968

Hinta-alue
1,9441 € - 1,9441 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 Musta

10257975

Hinta-alue
1,1596 € - 1,1596 €

Varastotasot
311 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 Musta

10261408

Hinta-alue
1,1048 € - 1,1048 €

Varastotasot
1609 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 Musta

10261392

Hinta-alue
0,9638 € - 0,9638 €

Varastotasot
299 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M8 Musta

10280805

Hinta-alue
0,4987 € - 0,4987 €

Varastotasot
1407 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M8 Musta

10246818

Hinta-alue
0,8302 € - 0,8302 €

Varastotasot
602 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M10 Musta

10257913

Hinta-alue
1,0952 € - 1,0952 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat 50.0 mm M10 50.0 mm Musta

10197721

Hinta-alue
6,2978 € - 6,2978 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    50.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Säädettävät laitejalat 40.0 mm M10 50.0 mm Musta

10197769

Hinta-alue
6,2978 € - 6,2978 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Säädettävät laitejalat 50.0 mm M10 50.0 mm Musta

10197806

Hinta-alue
7,0097 € - 7,0097 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    50.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Säädettävät laitejalat 40.0 mm M10 50.0 mm Musta

10197684

Hinta-alue
5,627 € - 5,627 €

Varastotasot
41 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Säädettävät laitejalat 40.0 mm M10 25.0 mm Musta

10197677

Hinta-alue
4,5454 € - 4,5454 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Säädettävät laitejalat 50.0 mm M10 25.0 mm Musta

10197714

Hinta-alue
5,271 € - 5,093 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    50.0 mm
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metric-Kierteet