Valikko Haku

Säädettävät laitejalat 38.0 mm M10 Musta

Holkkitasausjalat alustan halkaisijalla 38,00 mm | 1,496 tuumaa, jotka sopivat kiinnityskoneisiin tai kuljettimiin, joilla on halkaisijaltaan yhteensopiva reikä.
Essentra tuotenumero:

10257913

Valmistajan tuotenumero:

465524

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 + 1,0952 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

219,04 €

200 x 1,0952 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M10
Pohjan halkaisija 38.0 mm
Yhteensopiva kierrestandardi Metric-Kierteet
Koko materiaali Polypropeeni
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä