Metallisella kiinteällä alustalla varustettu nastatasausjalka on edullinen ratkaisu kevyeen käyttöön. Näitä jalkoja voi käyttää toimistohuonekaluissa, hyllyissä, myyntipiste-esittelyissä, kaapeissa ja pienissä koneissa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Pohjan tyyppi | Väri | Kierteen pituus | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8474 € - 1,7796 € | 5545 Varastossa |
M10
|
Kuusikulmainen
|
Musta
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,6818 € - 1,4318 € | 888 Varastossa |
M10
|
Kuusikulmainen
|
Musta
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,6749 € - 1,4174 € | 900 Varastossa |
M10
|
Kuusikulmainen
|
Musta
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,4326 € - 0,9085 € | 1200 Varastossa |
M6
|
Kuusikulmainen
|
Musta
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8871 € - 1,863 € | 220 Varastossa |
M10
|
Kuusikulmainen
|
Musta
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6133 € - 1,61 € | 2020 Varastossa |
M10
|
Kuusikulmainen
|
Musta
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,69 € - 1,449 € | 1475 Varastossa |
M10
|
Kuusikulmainen
|
Musta
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,4101 € - 2,9613 € | 900 Varastossa |
M10
|
Kuusikulmainen
|
Musta
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,6106 € - 1,2822 € | 5884 Varastossa |
M8
|
Kuusikulmainen
|
Musta
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,8066 € - 2,8066 € | 380 Varastossa |
M6
|
Kuusikulmainen
|
Musta
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 2,3274 € - 2,8888 € | 1486 Varastossa |
M8
|
Kuusikulmainen
|
Musta
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 2,9983 € - 2,9983 € | 9581 Varastossa |
M8
|
Kuusikulmainen
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,4791 € - 1,0062 € | 5400 Varastossa |
M8
|
Kuusikulmainen
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,4449 € - 0,5572 € | 500 Varastossa |
M8
|
Kuusikulmainen
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6612 € - 0,8255 € | 229 Varastossa |
M10
|
Kuusikulmainen
|
Musta
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9296 € - 1,9522 € | 1001 Varastossa |
M10
|
Kuusikulmainen
|
Musta
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,4162 € - 0,874 € | 5200 Varastossa |
M8
|
Kuusikulmainen
|
Musta
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,5969 € - 1,472 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
Kuusikulmainen
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5038 € - 1,058 € | 880 Varastossa |
M8
|
Kuusikulmainen
|
Musta
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,5079 € - 1,0666 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Kuusikulmainen
|
Musta
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa