Valikko Haku

Nastatasausjalat - metallinen kiinteä alusta

Varastossa

Metallisella kiinteällä alustalla varustettu nastatasausjalka on edullinen ratkaisu kevyeen käyttöön. Näitä jalkoja voi käyttää toimistohuonekaluissa, hyllyissä, myyntipiste-esittelyissä, kaapeissa ja pienissä koneissa.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
97 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Pohjan tyyppi Väri Kierteen pituus Pohjan halkaisija Osta
0,8474 € - 1,7796 € 5545 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
55.0 mm
27.0 mm
0,6818 € - 1,4318 € 888 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
45.0 mm
17.0 mm
0,6749 € - 1,4174 € 900 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
35.0 mm
27.0 mm
0,4326 € - 0,9085 € 400 Varastossa
M6
Kuusikulmainen
Musta
55.0 mm
20.0 mm
0,8871 € - 1,863 € 220 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
45.0 mm
30.0 mm
0,6133 € - 1,61 € 2020 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
15.0 mm
30.0 mm
0,69 € - 1,449 € 1475 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
55.0 mm
17.0 mm
1,4101 € - 2,9613 € 900 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
105.0 mm
27.0 mm
0,6106 € - 1,2822 € 2884 Varastossa
M8
Kuusikulmainen
Musta
35.0 mm
25.0 mm
2,8066 € - 2,8066 € 380 Varastossa
M6
Kuusikulmainen
Musta
18.0 mm
36.0 mm
2,3274 € - 2,8888 € 1486 Varastossa
M8
Kuusikulmainen
Musta
18.0 mm
36.0 mm
2,9983 € - 2,9983 € 9581 Varastossa
M8
Kuusikulmainen
Musta
38.0 mm
36.0 mm
0,4791 € - 1,0062 € 5400 Varastossa
M8
Kuusikulmainen
Musta
25.0 mm
17.0 mm
0,4449 € - 0,5572 € 500 Varastossa
M8
Kuusikulmainen
Musta
25.0 mm
20.0 mm
0,6612 € - 0,8255 € 229 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
45.0 mm
25.0 mm
0,9296 € - 1,9522 € 1001 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
75.0 mm
27.0 mm
0,4162 € - 0,874 € 5200 Varastossa
M8
Kuusikulmainen
Musta
15.0 mm
17.0 mm
0,5969 € - 1,472 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Kuusikulmainen
Musta
25.0 mm
25.0 mm
0,5038 € - 1,058 € 880 Varastossa
M8
Kuusikulmainen
Musta
35.0 mm
17.0 mm
0,5079 € - 1,0666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Kuusikulmainen
Musta
15.0 mm
25.0 mm
  • / 5
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 27.0 mm M10 55.0 mm Musta

10290798

Hinta-alue
1,7796 € - 0,8474 €

Varastotasot
5545 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    27.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 17.0 mm M10 45.0 mm Musta

10290538

Hinta-alue
1,4318 € - 0,6818 €

Varastotasot
888 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    17.0 mm
  • Kierteen pituus
    45.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 27.0 mm M10 35.0 mm Musta

10290774

Hinta-alue
1,4174 € - 0,6749 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    27.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 20.0 mm M6 55.0 mm Musta

10290620

Hinta-alue
0,9085 € - 0,4326 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 30.0 mm M10 45.0 mm Musta

10290927

Hinta-alue
1,863 € - 0,8871 €

Varastotasot
220 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    45.0 mm
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 30.0 mm M10 15.0 mm Musta

10290897

Hinta-alue
1,61 € - 0,6133 €

Varastotasot
2020 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 17.0 mm M10 55.0 mm Musta

10290545

Hinta-alue
1,449 € - 0,69 €

Varastotasot
1475 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    17.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
27.0 mm Laitejalat M10 105.0 mm

10290828

Hinta-alue
2,9613 € - 1,4101 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    27.0 mm
  • Kierteen pituus
    105.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 25.0 mm M8 35.0 mm Musta

10290699

Hinta-alue
1,2822 € - 0,6106 €

Varastotasot
2884 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kahdeksankulmainen Kahdeksankulmainen Laitejalat M6 18.0 mm

10291597

Hinta-alue
2,8066 € - 2,8066 €

Varastotasot
380 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pohjan halkaisija
    36.0 mm
  • Tapin pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    18.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Kumi
Säädettävät laitejalat Kahdeksankulmainen 36.0 mm M8 38.0 mm Kumi

10291610

Hinta-alue
2,8888 € - 2,3274 €

Varastotasot
1486 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    36.0 mm
  • Tapin pituus
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    18.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Kumi
Säädettävät laitejalat Kahdeksankulmainen 36.0 mm M8 18.0 mm Kumi

10291627

Hinta-alue
2,9983 € - 2,9983 €

Varastotasot
9581 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    36.0 mm
  • Tapin pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    38.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Kumi
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 17.0 mm M8 25.0 mm Musta

10290491

Hinta-alue
1,0062 € - 0,4791 €

Varastotasot
5400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    17.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 20.0 mm M8 25.0 mm Musta

10290644

Hinta-alue
0,5572 € - 0,4449 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 25.0 mm M10 45.0 mm Musta

10290743

Hinta-alue
0,8255 € - 0,6612 €

Varastotasot
229 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    45.0 mm
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 27.0 mm M10 75.0 mm Musta

10290811

Hinta-alue
1,9522 € - 0,9296 €

Varastotasot
1001 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    27.0 mm
  • Kierteen pituus
    75.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 17.0 mm M8 15.0 mm Musta

10290484

Hinta-alue
0,874 € - 0,4162 €

Varastotasot
5200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    17.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 25.0 mm M10 25.0 mm Musta

10290729

Hinta-alue
1,472 € - 0,5969 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 17.0 mm M8 35.0 mm Musta

10290507

Hinta-alue
1,058 € - 0,5038 €

Varastotasot
880 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    17.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 25.0 mm M8 15.0 mm Musta

10290675

Hinta-alue
1,0666 € - 0,5079 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen