Valikko Haku

Nastalliset täyspintalaippasuojukset

Varastossa

Nastallinen laippasuojus tarjoaa koko pinnan suojaa ja reiän suojausta korkeapaineisissa käyttökohteissa. Korvakkeet asettuvat tiiviisti laipan pultin reikiin varmistaen positiivisen istuvuuden.

Valmistettu kustannustehokkaasta materiaalista, jolla on hyvä kemikaalinsietokyky. Valikoimassa on vaihtoehtoja, jotka tarjoavat suojaa SAE -koodille 61 (3000–5000 PSI) ja SAE-koodille 62 (6000 PSI).

  • Tarjoaa koko pinnan suojausta korkeapaineisille käyttökohteille.
  • Korvakkeet asettuvat tiukasti laipan pultin reikiin varmistaen positiivisen istuvuuden.
  • Valmistettu kustannustehokkaasta materiaalista, jolla on hyvä kemikaalinsietokyky.
Materiaali: LLDPE, PE, LDPE, PP Väri: Punainen, Sininen, Keltainen Sarjanumero: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
47 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri D Materiaali Luokan painearvot Tyyppi Osta
0,7625 € - 1,6014 € 7380 Varastossa
Punainen
152.4 mm
PE
6000
1,6976 € - 3,5651 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
76.7 mm
PE
3000
2,1084 € - 4,4276 € 40 Varastossa
Sininen
76.2 mm
PE
3000
0,7461 € - 2,2569 € 1400 Varastossa
Sininen
12.7 mm
PE
3000
1,0679 € - 3,7663 € 2390 Varastossa
Sininen
31.8 mm
PE
3000
2,9298 € - 4,5426 € 7234 Varastossa
Sininen
50.8 mm
PE
3000
1,3827 € - 4,9164 € 960 Varastossa
Sininen
63.5 mm
PE
3000
1,1432 € - 4,3989 € Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
25.4 mm
PE
6000
1,0679 € - 3,1051 € 1045 Varastossa
Sininen
38.1 mm
PE
3000
1,7524 € - 5,3764 € 500 Varastossa
Punainen
50.8 mm
PE
6000
1,2362 € - 4,3989 € 60 Varastossa
Punainen
31.8 mm
PE
6000
1,2362 € - 4,7151 € 320 Varastossa
Punainen
38.1 mm
PE
6000
0,9255 € - 2,8032 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
25.4 mm
PE
3000
0,9665 € - 2,9326 € 344 Varastossa
Punainen
19.1 mm
PE
6000
0,7092 € - 2,2943 € 1225 Varastossa
Sininen
19.1 mm
PE
3000
0,2331 € - 0,3117 € 1950 Varastossa
Sininen
19.1 mm
PP
3000
1
0,288 € - 0,3907 € 300 Varastossa
Sininen
31.8 mm
PP
3000
1
0,2843 € - 0,8205 € 405 Varastossa
Keltainen
31.8 mm
LDPE
3000
1
0,2135 € - 0,3117 € 3469 Varastossa
Keltainen
19.1 mm
LDPE
3000
1
0,2392 € - 0,3286 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
12.7 mm
PP
3000
1
  • / 3
Laippasuojus 1/2 in Punainen PE

10287712

Hinta-alue
1,6014 € - 0,7625 €

Varastotasot
7380 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    152.4 mm
  • Luokan painearvot
    6000
  • Väri
    Punainen
  • Materiaali
    PE
  • Tullinimike
    3926909790
Laippasuojus 76.2 mm Sininen PE

10287699

Hinta-alue
3,5651 € - 1,6976 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    76.7 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PE
  • Tullinimike
    3926909790
Laippasuojus 4 in Sininen PE

10287705

Hinta-alue
4,4276 € - 2,1084 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    76.2 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PE
  • Tullinimike
    3926909790
Laippasuojus 1/2 in Sininen PE

10239865

Hinta-alue
2,2569 € - 0,7461 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.7 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PE
  • Tullinimike
    3926909790
Laippasuojus 1 1/4 in Sininen PE

10239896

Hinta-alue
3,7663 € - 1,0679 €

Varastotasot
2390 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.8 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PE
  • Tullinimike
    3926909790
Laippasuoja 2 in 3000 Sininen PE

10239919

Hinta-alue
4,5426 € - 2,9298 €

Varastotasot
7234 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.8 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PE
  • Tullinimike
    3926909790
Laippasuojus 2 1/2 in Sininen PE

10239926

Hinta-alue
4,9164 € - 1,3827 €

Varastotasot
960 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    63.5 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PE
  • Tullinimike
    3926909790
Laippasuoja 1 in 6000 Punainen PE

10239940

Hinta-alue
4,3989 € - 1,1432 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    25.4 mm
  • Luokan painearvot
    6000
  • Väri
    Punainen
  • Materiaali
    PE
  • Tullinimike
    3926909790
Laippasuojus 1 1/2 in Sininen PE

10239902

Hinta-alue
3,1051 € - 1,0679 €

Varastotasot
1045 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.1 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PE
  • Tullinimike
    3926909790
Laippasuoja 2 in 6000 Punainen PE

10239971

Hinta-alue
5,3764 € - 1,7524 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.8 mm
  • Luokan painearvot
    6000
  • Väri
    Punainen
  • Materiaali
    PE
  • Tullinimike
    3926909790
Laippasuojus 1 1/4 in Punainen PE

10239957

Hinta-alue
4,3989 € - 1,2362 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.8 mm
  • Luokan painearvot
    6000
  • Väri
    Punainen
  • Materiaali
    PE
  • Tullinimike
    3926909790
Laippasuojus 1 1/2 in Punainen PE

10239964

Hinta-alue
4,7151 € - 1,2362 €

Varastotasot
320 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.1 mm
  • Luokan painearvot
    6000
  • Väri
    Punainen
  • Materiaali
    PE
  • Tullinimike
    3926909790
Laippasuoja 1 in 3000 Sininen PE

10239889

Hinta-alue
2,8032 € - 0,9255 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    25.4 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PE
  • Tullinimike
    3926909790
Laippasuojus 3/4 in Punainen PE

10239933

Hinta-alue
2,9326 € - 0,9665 €

Varastotasot
344 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.1 mm
  • Luokan painearvot
    6000
  • Väri
    Punainen
  • Materiaali
    PE
  • Tullinimike
    3926909790
Laippasuojus 3/4 in Sininen PE

10239872

Hinta-alue
2,2943 € - 0,7092 €

Varastotasot
1225 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.1 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PE
  • Tullinimike
    3926909790
Laippasuojus 3/4 in Sininen PP

10100448

Hinta-alue
0,3117 € - 0,2331 €

Varastotasot
1950 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.1 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PP
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 1 1/4 in Sininen PP

10100486

Hinta-alue
0,3907 € - 0,288 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.8 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PP
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 1 1/4 in Keltainen LDPE

10100479

Hinta-alue
0,8205 € - 0,2843 €

Varastotasot
405 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.8 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 3/4 in Keltainen LDPE

10100431

Hinta-alue
0,3117 € - 0,2135 €

Varastotasot
3469 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.1 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 1/2 in Sininen PP

10100424

Hinta-alue
0,3286 € - 0,2392 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    12.7 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PP
  • Tyyppi
    1