Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä napsautettavat tulpat on suunniteltu helpottamaan komponentin asentamista ja irrottamista. Ne suojaavat aukkoa epäpuhtauksilta, kuten lialta, pölyltä ja roskilta.
Helppo asentaa ja irrottaa; kun se on painettu paikalleen, yksi kiertoliike varmistaa turvallisen ja tiukan istuvuuden. Keskellä olevan liuskan avulla saa hyvän otteen kiristystä ja irrotusta varten. Valikoima sopii hydrauliikkaliittimiin, joissa on metriset, BSP-, UNF- ja JIC-kierteet.
Kukin tulppa sopii moniin eri kokoisiin kierteisiin ja tyyleihin.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Punainen, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | d | h | D | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0697 € - 0,1718 € | 138100 Varastossa |
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
|
Punainen
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
JIC-Kierteet
|
|
||
| 0,0637 € - 0,1526 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
|
Punainen
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
JIC-Kierteet
|
|
||
| 0,1147 € - 0,2832 € | 409 Varastossa |
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
|
Punainen
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
JIC-Kierteet
|
|
||
| 0,1599 € - 0,4007 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
|
Punainen
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
JIC-Kierteet
|
|
||
| 0,1055 € - 0,2596 € | 3500 Varastossa |
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
|
Punainen
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
JIC-Kierteet
|
|
||
| 0,095 € - 0,2348 € | 5000 Varastossa |
1/2 in BSP/GAS; M20
|
Punainen
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
JIC-Kierteet
|
|
||
| 0,0857 € - 0,2112 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3/4 in UNF/JIC; M18
|
Punainen
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
BSP-Kierteet
|
|
||
| 0,0718 € - 0,1768 € | 43631 Varastossa |
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
|
Punainen
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC-Kierteet
|
|
||
| 0,1373 € - 0,3418 € | 116 Varastossa |
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
|
Punainen
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
JIC-Kierteet
|
|
||
| 0,1768 € - 0,2714 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M24
|
Punainen
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Metric-Kierteet
|
|
||
| 0,2203 € - 0,5422 € | 14000 Varastossa |
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
|
Punainen
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
JIC-Kierteet
|
|
||
| 0,1908 € - 0,4715 € | 3300 Varastossa |
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
|
Punainen
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
JIC-Kierteet
|
|
||
| 0,0485 € - 0,1278 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5/8 in x 18 UNF/JIC
|
Sininen
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
|
|
||
| 0,0658 € - 0,167 € | 13878 Varastossa |
Without Lugs
|
Punainen
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
|
|
||
| 0,174 € - 0,4567 € | 2850 Varastossa |
1/4
|
Keltainen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0474 € - 0,129 € | 7000 Varastossa |
9/16 in x 18 UNF/JIC
|
Sininen
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
|
||
| 0,0454 € - 0,1243 € | 1000 Varastossa |
7/16 in x 20 UNF/JIC
|
Sininen
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
|
||
| 0,0495 € - 0,1031 € | 10922 Varastossa |
Without Lugs
|
Punainen
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
|
||
| 0,2568 € - 0,6807 € | 1465 Varastossa |
1-5/16
|
Keltainen
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0805 € - 0,1127 € | 80790 Varastossa |
1/2
|
Keltainen
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1