Valikko Haku

Napsautustulpat

Varastossa

Nämä napsautettavat tulpat on suunniteltu helpottamaan komponentin asentamista ja irrottamista. Ne suojaavat aukkoa epäpuhtauksilta, kuten lialta, pölyltä ja roskilta.

Helppo asentaa ja irrottaa; kun se on painettu paikalleen, yksi kiertoliike varmistaa turvallisen ja tiukan istuvuuden. Keskellä olevan liuskan avulla saa hyvän otteen kiristystä ja irrotusta varten. Valikoima sopii hydrauliikkaliittimiin, joissa on metriset, BSP-, UNF- ja JIC-kierteet.

Kukin tulppa sopii moniin eri kokoisiin kierteisiin ja tyyleihin.

  • Helppo asentaa ja irrottaa. Kun se on painettu paikalleen, yksi kiertoliike varmistaa turvallisen ja napakan istuvuuden.
  • Yläosan keskiliuskasta saa tiukan otteen kiristämistä ja irrottamista varten.
  • Sopii metrisille ja BSP- ja UNF-kierteille.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Punainen, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 4
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
59 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri d h D Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,0637 € - 0,1526 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
Punainen
9.8 mm
4.0 mm
12.0 mm
JIC-Kierteet
0,0857 € - 0,2112 € Kysy toimitusaikaa täältä
3/4 in UNF/JIC; M18
Punainen
18.3 mm
21.5 mm
BSP-Kierteet
0,1908 € - 0,4715 € 3300 Varastossa
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
Punainen
35.7 mm
5.0 mm
39.7 mm
JIC-Kierteet
0,0718 € - 0,1768 € 43631 Varastossa
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
Punainen
16.5 mm
5.0 mm
16.5 mm
JIC-Kierteet
0,095 € - 0,2348 € 5000 Varastossa
1/2 in BSP/GAS; M20
Punainen
21.3 mm
5.0 mm
21.3 mm
JIC-Kierteet
0,1599 € - 0,4007 € Kysy toimitusaikaa täältä
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
Punainen
32.0 mm
5.0 mm
35.6 mm
JIC-Kierteet
0,1055 € - 0,2596 € 3500 Varastossa
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
Punainen
22.4 mm
5.0 mm
25.8 mm
JIC-Kierteet
0,2203 € - 0,5422 € 14000 Varastossa
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
Punainen
41.5 mm
5.0 mm
45.4 mm
JIC-Kierteet
0,0697 € - 0,1718 € 138100 Varastossa
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
Punainen
13.1 mm
5.0 mm
13.1 mm
JIC-Kierteet
0,1147 € - 0,2832 € 1609 Varastossa
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
Punainen
25.5 mm
5.0 mm
29.9 mm
JIC-Kierteet
0,1373 € - 0,3418 € 116 Varastossa
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
Punainen
27.9 mm
7.0 mm
32.7 mm
JIC-Kierteet
0,1768 € - 0,2714 € Kysy toimitusaikaa täältä
M24
Punainen
23.4 mm
5.0 mm
28.2 mm
Metric-Kierteet
0,0474 € - 0,129 € 7000 Varastossa
9/16 in x 18 UNF/JIC
Sininen
12.5 mm
7.0 mm
20.5 mm
0,0495 € - 0,1031 € 5922 Varastossa
Without Lugs
Punainen
11.9 mm
6.3 mm
16.4 mm
0,2568 € - 0,6807 € 1465 Varastossa
1-5/16
Keltainen
30.9 mm
8.6 mm
UNF-Kierteet
1
0,0576 € - 0,1523 € 15300 Varastossa
3/4 in x 16 UNF/JIC
Sininen
17.4 mm
8.6 mm
24.9 mm
0,0485 € - 0,1278 € Kysy toimitusaikaa täältä
5/8 in x 18 UNF/JIC
Sininen
14.3 mm
6.5 mm
23.7 mm
0,0658 € - 0,167 € 13878 Varastossa
Without Lugs
Punainen
19.2 mm
7.0 mm
23.8 mm
0,174 € - 0,4567 € 2850 Varastossa
1/4
Keltainen
5.2 mm
5.6 mm
UNF-Kierteet
1
0,0805 € - 0,1127 € 80790 Varastossa
1/2
Keltainen
11.1 mm
6.9 mm
UNF-Kierteet
1
  • / 3
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10071281

Hinta-alue
0,1526 € - 0,0637 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.8 mm
  • h
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10070420

Hinta-alue
0,2112 € - 0,0857 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.3 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in UNF/JIC; M18
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    JIC-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10085776

Hinta-alue
0,4715 € - 0,1908 €

Varastotasot
3300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    39.7 mm
  • d
    35.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10084663

Hinta-alue
0,1768 € - 0,0718 €

Varastotasot
43631 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Peitetulppa Metric;BSP Punainen LDPE - PIR

10084670

Hinta-alue
0,2348 € - 0,095 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.3 mm
  • d
    21.3 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in BSP/GAS; M20
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10084717

Hinta-alue
0,4007 € - 0,1599 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    35.6 mm
  • d
    32.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10084687

Hinta-alue
0,2596 € - 0,1055 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.8 mm
  • d
    22.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10085622

Hinta-alue
0,5422 € - 0,2203 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    45.4 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10084656

Hinta-alue
0,1718 € - 0,0697 €

Varastotasot
138100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.1 mm
  • d
    13.1 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10084694

Hinta-alue
0,2832 € - 0,1147 €

Varastotasot
1609 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.9 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10084700

Hinta-alue
0,3418 € - 0,1373 €

Varastotasot
116 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.7 mm
  • d
    27.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
  • Kierrestandardi
    JIC-Kierteet
Peitetulppa Metric Punainen LDPE - PIR

10085769

Hinta-alue
0,2714 € - 0,1768 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    28.2 mm
  • d
    23.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M24
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Peitetulppa UNF 9/16 in x 18 UNF/JIC 12.5 mm Sininen LDPE - PIR

10085165

Hinta-alue
0,129 € - 0,0474 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.5 mm
  • d
    12.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    9/16 in x 18 UNF/JIC
  • Väri
    Sininen
Painotulppa 11.9 mm 6.3 mm 16.4 mm LDPE - PIR Punainen

10085226

Hinta-alue
0,1031 € - 0,0495 €

Varastotasot
5922 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.4 mm
  • d
    11.9 mm
  • h
    6.3 mm
  • Kierrekoko
    Without Lugs
  • Väri
    Punainen
Peitetulppa UNF 1-5/16" UNF Keltainen LDPE

10158746

Hinta-alue
0,6807 € - 0,2568 €

Varastotasot
1465 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.6 mm
  • Kierrekoko
    1-5/16
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen
Peitetulppa UNF 3/4 in x 16 UNF/JIC 17.4 mm Sininen LDPE - PIR

10085189

Hinta-alue
0,1523 € - 0,0576 €

Varastotasot
15300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.9 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    8.6 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in x 16 UNF/JIC
  • Väri
    Sininen
Peitetulppa 14.3 mm (DIA) (H) Sininen

10085172

Hinta-alue
0,1278 € - 0,0485 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    23.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    6.5 mm
  • Kierrekoko
    5/8 in x 18 UNF/JIC
  • Väri
    Sininen
Painotulppa 19.2 mm 7.0 mm 23.8 mm LDPE - PIR Punainen

10085233

Hinta-alue
0,167 € - 0,0658 €

Varastotasot
13878 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.8 mm
  • d
    19.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    Without Lugs
  • Väri
    Punainen
Peitetulppa UNF 1/4" UNF Keltainen LDPE

10158784

Hinta-alue
0,4567 € - 0,174 €

Varastotasot
2850 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.2 mm
  • h
    5.6 mm
  • Kierrekoko
    1/4
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen
Peitetulppa UNF 1/2" UNF Keltainen LDPE

10158777

Hinta-alue
0,1127 € - 0,0805 €

Varastotasot
80790 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • h
    6.9 mm
  • Kierrekoko
    1/2
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen