Valikko Haku

Napsautustulpat

Varastossa

Nämä napsautettavat tulpat on suunniteltu helpottamaan komponentin asentamista ja irrottamista. Ne suojaavat aukkoa epäpuhtauksilta, kuten lialta, pölyltä ja roskilta.

Helppo asentaa ja irrottaa; kun se on painettu paikalleen, yksi kiertoliike varmistaa turvallisen ja tiukan istuvuuden. Keskellä olevan liuskan avulla saa hyvän otteen kiristystä ja irrotusta varten. Valikoima sopii hydrauliikkaliittimiin, joissa on metriset, BSP-, UNF- ja JIC-kierteet.

Kukin tulppa sopii moniin eri kokoisiin kierteisiin ja tyyleihin.

  • Helppo asentaa ja irrottaa. Kun se on painettu paikalleen, yksi kiertoliike varmistaa turvallisen ja napakan istuvuuden.
  • Yläosan keskiliuskasta saa tiukan otteen kiristämistä ja irrottamista varten.
  • Sopii metrisille ja BSP- ja UNF-kierteille.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Punainen, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 4
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
59 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri d h D Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,1055 € - 0,2596 € 5000 Varastossa
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
Punainen
22.4 mm
5.0 mm
25.8 mm
JIC-Kierteet
0,1373 € - 0,3418 € 116 Varastossa
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
Punainen
27.9 mm
7.0 mm
32.7 mm
JIC-Kierteet
0,0637 € - 0,1526 € 39600 Varastossa
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
Punainen
9.8 mm
4.0 mm
12.0 mm
JIC-Kierteet
0,095 € - 0,2348 € 21277 Varastossa
1/2 in BSP/GAS; M20
Punainen
21.3 mm
5.0 mm
21.3 mm
JIC-Kierteet
0,0857 € - 0,2112 € 2800 Varastossa
3/4 in UNF/JIC; M18
Punainen
18.3 mm
21.5 mm
BSP-Kierteet
0,0697 € - 0,1718 € 131100 Varastossa
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
Punainen
13.1 mm
5.0 mm
13.1 mm
JIC-Kierteet
0,0718 € - 0,1768 € 43631 Varastossa
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
Punainen
16.5 mm
5.0 mm
16.5 mm
JIC-Kierteet
0,1599 € - 0,4007 € Kysy toimitusaikaa täältä
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
Punainen
32.0 mm
5.0 mm
35.6 mm
JIC-Kierteet
0,1768 € - 0,2714 € Kysy toimitusaikaa täältä
M24
Punainen
23.4 mm
5.0 mm
28.2 mm
Metric-Kierteet
0,1908 € - 0,4715 € 5300 Varastossa
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
Punainen
35.7 mm
5.0 mm
39.7 mm
JIC-Kierteet
0,2203 € - 0,5422 € 16200 Varastossa
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
Punainen
41.5 mm
5.0 mm
45.4 mm
JIC-Kierteet
0,1147 € - 0,2832 € 3609 Varastossa
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
Punainen
25.5 mm
5.0 mm
29.9 mm
JIC-Kierteet
0,0474 € - 0,129 € 7000 Varastossa
9/16 in x 18 UNF/JIC
Sininen
12.5 mm
7.0 mm
20.5 mm
0,0454 € - 0,1243 € 1000 Varastossa
7/16 in x 20 UNF/JIC
Sininen
9.5 mm
7.0 mm
15.5 mm
0,0495 € - 0,1031 € 172 Varastossa
Without Lugs
Punainen
11.9 mm
6.3 mm
16.4 mm
0,2568 € - 0,6807 € 1465 Varastossa
1-5/16
Keltainen
30.9 mm
8.6 mm
UNF-Kierteet
1
0,2161 € - 0,5481 € 1400 Varastossa
1-1/4
Keltainen
29.5 mm
8.6 mm
UNF-Kierteet
1
0,0805 € - 0,1127 € 62290 Varastossa
1/2
Keltainen
11.1 mm
6.9 mm
UNF-Kierteet
1
0,06 € - 0,5835 € 80450 Varastossa
5/16 in
Keltainen
6.7 mm
6.0 mm
UNF-Kierteet
1
0,1585 € - 0,3153 € 7098 Varastossa
1-1/16-12
Keltainen
24.7 mm
7.4 mm
UNF-Kierteet
1
  • / 3
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10084687

Hinta-alue
0,2596 € - 0,1055 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.8 mm
  • d
    22.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10084700

Hinta-alue
0,3418 € - 0,1373 €

Varastotasot
116 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.7 mm
  • d
    27.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
  • Kierrestandardi
    JIC-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10071281

Hinta-alue
0,1526 € - 0,0637 €

Varastotasot
39600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.8 mm
  • h
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Peitetulppa Metric;BSP Punainen LDPE - PIR

10084670

Hinta-alue
0,2348 € - 0,095 €

Varastotasot
21277 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.3 mm
  • d
    21.3 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in BSP/GAS; M20
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10070420

Hinta-alue
0,2112 € - 0,0857 €

Varastotasot
2800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.3 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in UNF/JIC; M18
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    JIC-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10084656

Hinta-alue
0,1718 € - 0,0697 €

Varastotasot
131100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.1 mm
  • d
    13.1 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10084663

Hinta-alue
0,1768 € - 0,0718 €

Varastotasot
43631 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10084717

Hinta-alue
0,4007 € - 0,1599 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    35.6 mm
  • d
    32.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Peitetulppa Metric Punainen LDPE - PIR

10085769

Hinta-alue
0,2714 € - 0,1768 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    28.2 mm
  • d
    23.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M24
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10085776

Hinta-alue
0,4715 € - 0,1908 €

Varastotasot
5300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    39.7 mm
  • d
    35.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10085622

Hinta-alue
0,5422 € - 0,2203 €

Varastotasot
16200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    45.4 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10084694

Hinta-alue
0,2832 € - 0,1147 €

Varastotasot
3609 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.9 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Peitetulppa UNF 9/16 in x 18 UNF/JIC 12.5 mm Sininen LDPE - PIR

10085165

Hinta-alue
0,129 € - 0,0474 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.5 mm
  • d
    12.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    9/16 in x 18 UNF/JIC
  • Väri
    Sininen
Peitetulppa UNF 7/16 in x 20 UNF/JIC 9.5 mm Sininen LDPE - PIR

10085141

Hinta-alue
0,1243 € - 0,0454 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    7/16 in x 20 UNF/JIC
  • Väri
    Sininen
Painotulppa 11.9 mm 6.3 mm 16.4 mm LDPE - PIR Punainen

10085226

Hinta-alue
0,1031 € - 0,0495 €

Varastotasot
172 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.4 mm
  • d
    11.9 mm
  • h
    6.3 mm
  • Kierrekoko
    Without Lugs
  • Väri
    Punainen
Peitetulppa UNF 1-5/16" UNF Keltainen LDPE

10158746

Hinta-alue
0,6807 € - 0,2568 €

Varastotasot
1465 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.6 mm
  • Kierrekoko
    1-5/16
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen
Peitetulppa UNF 1-1/4" UNF Keltainen LDPE

10158722

Hinta-alue
0,5481 € - 0,2161 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    29.5 mm
  • h
    8.6 mm
  • Kierrekoko
    1-1/4
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen
Peitetulppa UNF 1/2" UNF Keltainen LDPE

10158777

Hinta-alue
0,1127 € - 0,0805 €

Varastotasot
62290 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • h
    6.9 mm
  • Kierrekoko
    1/2
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen
Peitetulppa UNF 5/16" UNF Keltainen LDPE

10158838

Hinta-alue
0,5835 € - 0,06 €

Varastotasot
80450 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    5/16 in
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen
Peitetulppa UNF 1-1/16-12" UNF Keltainen LDPE

10158715

Hinta-alue
0,3153 € - 0,1585 €

Varastotasot
7098 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.7 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kierrekoko
    1-1/16-12
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen