Nämä napsautettavat tulpat on suunniteltu helpottamaan komponentin asentamista ja irrottamista. Ne suojaavat aukkoa epäpuhtauksilta, kuten lialta, pölyltä ja roskilta.
Helppo asentaa ja irrottaa; kun se on painettu paikalleen, yksi kiertoliike varmistaa turvallisen ja tiukan istuvuuden. Keskellä olevan liuskan avulla saa hyvän otteen kiristystä ja irrotusta varten. Valikoima sopii hydrauliikkaliittimiin, joissa on metriset, BSP-, UNF- ja JIC-kierteet.
Kukin tulppa sopii moniin eri kokoisiin kierteisiin ja tyyleihin.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Punainen, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | d | h | D | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1908 € - 0,4715 € | 5300 Varastossa |
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
|
Punainen
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
JIC-Kierteet
|
|
||
| 0,0857 € - 0,2112 € | 2800 Varastossa |
3/4 in UNF/JIC; M18
|
Punainen
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
BSP-Kierteet
|
|
||
| 0,095 € - 0,2348 € | 12277 Varastossa |
1/2 in BSP/GAS; M20
|
Punainen
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
JIC-Kierteet
|
|
||
| 0,1147 € - 0,2832 € | 9809 Varastossa |
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
|
Punainen
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
JIC-Kierteet
|
|
||
| 0,2203 € - 0,5422 € | 16200 Varastossa |
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
|
Punainen
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
JIC-Kierteet
|
|
||
| 0,0697 € - 0,1718 € | 148500 Varastossa |
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
|
Punainen
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
JIC-Kierteet
|
|
||
| 0,0718 € - 0,1768 € | 43731 Varastossa |
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
|
Punainen
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC-Kierteet
|
|
||
| 0,1768 € - 0,2714 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M24
|
Punainen
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Metric-Kierteet
|
|
||
| 0,1599 € - 0,4007 € | 7750 Varastossa |
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
|
Punainen
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
JIC-Kierteet
|
|
||
| 0,0637 € - 0,1526 € | 89630 Varastossa |
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
|
Punainen
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
JIC-Kierteet
|
|
||
| 0,1373 € - 0,3418 € | 2216 Varastossa |
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
|
Punainen
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
JIC-Kierteet
|
|
||
| 0,1055 € - 0,2596 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
|
Punainen
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
JIC-Kierteet
|
|
||
| 0,0302 € - 0,047 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7/16 in
|
Punainen
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
UNF-Kierteet
|
4
|
||
| 0,0814 € - 0,1267 € | 5000 Varastossa |
1;1/2 in
|
Punainen
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
Gas-kierteet
|
4
|
||
| 0,0218 € - 0,034 € | 44500 Varastossa |
1/4 in; 1/2 in
|
Punainen
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
Gas-kierteet
|
4
|
||
| 0,0242 € - 0,0377 € | 40000 Varastossa |
3/8 in; M16
|
Punainen
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Gas-kierteet
|
4
|
||
| 0,0372 € - 0,0579 € | 45000 Varastossa |
1/2 inM20
|
Punainen
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Gas-kierteet
|
4
|
||
| 0,1058 € - 0,1645 € | 100 Varastossa |
2 in
|
Punainen
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.669 in
67.8 mm
|
Gas-kierteet
|
4
|
||
| 0,0197 € - 0,0307 € | 36500 Varastossa |
1/8 in; M10
|
Punainen
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Gas-kierteet
|
4
|
||
| 0,0372 € - 0,0579 € | 20000 Varastossa |
5/8 in; 7/8 in
|
Punainen
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
Gas-kierteet
|
4
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa