Valikko Haku

Napsautustulpat

Varastossa

Nämä napsautettavat tulpat on suunniteltu helpottamaan komponentin asentamista ja irrottamista. Ne suojaavat aukkoa epäpuhtauksilta, kuten lialta, pölyltä ja roskilta.

Helppo asentaa ja irrottaa; kun se on painettu paikalleen, yksi kiertoliike varmistaa turvallisen ja tiukan istuvuuden. Keskellä olevan liuskan avulla saa hyvän otteen kiristystä ja irrotusta varten. Valikoima sopii hydrauliikkaliittimiin, joissa on metriset, BSP-, UNF- ja JIC-kierteet.

Kukin tulppa sopii moniin eri kokoisiin kierteisiin ja tyyleihin.

  • Helppo asentaa ja irrottaa. Kun se on painettu paikalleen, yksi kiertoliike varmistaa turvallisen ja napakan istuvuuden.
  • Yläosan keskiliuskasta saa tiukan otteen kiristämistä ja irrottamista varten.
  • Sopii metrisille ja BSP- ja UNF-kierteille.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Punainen, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 4 - Vaativaan käyttöön
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
59 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri d h D Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,0836 € - 0,2061 € 7100 Varastossa
3/4 in UNF/JIC; M18
Punainen
18.3 mm
21.5 mm
BSP-Kierteet
0,0926 € - 0,2291 € 9277 Varastossa
1/2 in BSP/GAS; M20
Punainen
21.3 mm
5.0 mm
21.3 mm
JIC-Kierteet
0,1119 € - 0,2763 € 10009 Varastossa
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
Punainen
25.5 mm
5.0 mm
29.9 mm
JIC-Kierteet
0,1725 € - 0,2648 € Kysy toimitusaikaa täältä
M24
Punainen
23.4 mm
5.0 mm
28.2 mm
Metric-Kierteet
0,2149 € - 0,529 € 18200 Varastossa
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
Punainen
41.5 mm
5.0 mm
45.4 mm
JIC-Kierteet
0,134 € - 0,3335 € 2516 Varastossa
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
Punainen
27.9 mm
7.0 mm
32.7 mm
JIC-Kierteet
0,1861 € - 0,46 € 5300 Varastossa
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
Punainen
35.7 mm
5.0 mm
39.7 mm
JIC-Kierteet
0,156 € - 0,391 € 7750 Varastossa
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
Punainen
32.0 mm
5.0 mm
35.6 mm
JIC-Kierteet
0,0621 € - 0,1489 € 89630 Varastossa
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
Punainen
9.8 mm
4.0 mm
12.0 mm
JIC-Kierteet
0,1029 € - 0,2533 € 9000 Varastossa
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
Punainen
22.4 mm
5.0 mm
25.8 mm
JIC-Kierteet
0,068 € - 0,1676 € 135500 Varastossa
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
Punainen
13.1 mm
5.0 mm
13.1 mm
JIC-Kierteet
0,07 € - 0,1725 € 53731 Varastossa
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
Punainen
16.5 mm
5.0 mm
16.5 mm
JIC-Kierteet
10085158 0,0444 € - 0,1178 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/2 in x 20 UNF/JIC
Sininen
11.0 mm
7.0 mm
17.0 mm
0,141 € - 0,3593 € 2585 Varastossa
Without Lugs
Punainen
30.9 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,0772 € - 0,2098 € 2800 Varastossa
1 in x 14 UNF/JIC
Sininen
23.5 mm
10.0 mm
31.0 mm
0,0869 € - 0,2294 € 4311 Varastossa
1 1/16 in x 12 UNF/JIC
Sininen
24.8 mm
10.0 mm
35.5 mm
0,0586 € - 0,1546 € 6500 Varastossa
7/8 in x 14 UNF/JIC
Sininen
20.3 mm
10.4 mm
26.6 mm
0,0735 € - 0,1871 € 3404 Varastossa
3/4
Keltainen
17.2 mm
7.4 mm
UNF-Kierteet
1
0,5271 € - 1,3369 € 1440 Varastossa
1-7/8
Keltainen
45.1 mm
11.7 mm
UNF-Kierteet
1
0,072 € - 0,1831 € 4700 Varastossa
Without Lugs
Punainen
25.5 mm
6.1 mm
30.0 mm
  • / 3
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10070420

Hinta-alue
0,2061 € - 0,0836 €

Varastotasot
7100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.3 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in UNF/JIC; M18
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    JIC-Kierteet
Peitetulppa Metric;BSP Punainen LDPE - PIR

10084670

Hinta-alue
0,2291 € - 0,0926 €

Varastotasot
9277 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.3 mm
  • d
    21.3 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in BSP/GAS; M20
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10084694

Hinta-alue
0,2763 € - 0,1119 €

Varastotasot
10009 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.9 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Peitetulppa Metric Punainen LDPE - PIR

10085769

Hinta-alue
0,2648 € - 0,1725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    28.2 mm
  • d
    23.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M24
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10085622

Hinta-alue
0,529 € - 0,2149 €

Varastotasot
18200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    45.4 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10084700

Hinta-alue
0,3335 € - 0,134 €

Varastotasot
2516 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.7 mm
  • d
    27.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
  • Kierrestandardi
    JIC-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10085776

Hinta-alue
0,46 € - 0,1861 €

Varastotasot
5300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    39.7 mm
  • d
    35.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10084717

Hinta-alue
0,391 € - 0,156 €

Varastotasot
7750 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.6 mm
  • d
    32.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10071281

Hinta-alue
0,1489 € - 0,0621 €

Varastotasot
89630 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.8 mm
  • h
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10084687

Hinta-alue
0,2533 € - 0,1029 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.8 mm
  • d
    22.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10084656

Hinta-alue
0,1676 € - 0,068 €

Varastotasot
135500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.1 mm
  • d
    13.1 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10084663

Hinta-alue
0,1725 € - 0,07 €

Varastotasot
53731 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Peitetulppa UNF 1/2 in x 20 UNF/JIC 11.0 mm Sininen LDPE - PIR

10085158

Hinta-alue
0,1178 € - 0,0444 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in x 20 UNF/JIC
  • Väri
    Sininen
Painotulppa 30.9 mm 8.0 mm 35.0 mm LDPE - PIR Punainen

10085257

Hinta-alue
0,3593 € - 0,141 €

Varastotasot
2585 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.0 mm
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    Without Lugs
  • Väri
    Punainen
Peitetulppa UNF 1 in x 14 UNF/JIC 23.5 mm Sininen LDPE - PIR

10085202

Hinta-alue
0,2098 € - 0,0772 €

Varastotasot
2800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.0 mm
  • d
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    1 in x 14 UNF/JIC
  • Väri
    Sininen
Peitetulppa UNF 1 1/16 in x 12 UNF/JIC 24.8 mm Sininen LDPE - PIR

10085219

Hinta-alue
0,2294 € - 0,0869 €

Varastotasot
4311 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    1 1/16 in x 12 UNF/JIC
  • Väri
    Sininen
Peitetulppa UNF 7/8 in x 14 UNF/JIC 20.3 mm Sininen LDPE - PIR

10085196

Hinta-alue
0,1546 € - 0,0586 €

Varastotasot
6500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    26.6 mm
  • d
    20.3 mm
  • h
    10.4 mm
  • Kierrekoko
    7/8 in x 14 UNF/JIC
  • Väri
    Sininen
Peitetulppa UNF 3/4" UNF Keltainen LDPE

10158814

Hinta-alue
0,1871 € - 0,0735 €

Varastotasot
3404 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kierrekoko
    3/4
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen
Peitetulppa UNF 1-7/8" UNF Keltainen LDPE

10158760

Hinta-alue
1,3369 € - 0,5271 €

Varastotasot
1440 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    45.1 mm
  • h
    11.7 mm
  • Kierrekoko
    1-7/8
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen
Painotulppa 25.5 mm 6.1 mm 30.0 mm LDPE - PIR Punainen

10085240

Hinta-alue
0,1831 € - 0,072 €

Varastotasot
4700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    6.1 mm
  • Kierrekoko
    Without Lugs
  • Väri
    Punainen