Valikko Haku

Napsautustulpat

Varastossa

Nämä napsautettavat tulpat on suunniteltu helpottamaan komponentin asentamista ja irrottamista. Ne suojaavat aukkoa epäpuhtauksilta, kuten lialta, pölyltä ja roskilta.

Helppo asentaa ja irrottaa; kun se on painettu paikalleen, yksi kiertoliike varmistaa turvallisen ja tiukan istuvuuden. Keskellä olevan liuskan avulla saa hyvän otteen kiristystä ja irrotusta varten. Valikoima sopii hydrauliikkaliittimiin, joissa on metriset, BSP-, UNF- ja JIC-kierteet.

Kukin tulppa sopii moniin eri kokoisiin kierteisiin ja tyyleihin.

  • Helppo asentaa ja irrottaa. Kun se on painettu paikalleen, yksi kiertoliike varmistaa turvallisen ja napakan istuvuuden.
  • Yläosan keskiliuskasta saa tiukan otteen kiristämistä ja irrottamista varten.
  • Sopii metrisille ja BSP- ja UNF-kierteille.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Punainen, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 4
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
59 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri d h D Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,0857 € - 0,2112 € 2800 Varastossa
3/4 in UNF/JIC; M18
Punainen
18.3 mm
21.5 mm
BSP-Kierteet
0,0697 € - 0,1718 € 147500 Varastossa
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
Punainen
13.1 mm
5.0 mm
13.1 mm
JIC-Kierteet
0,2203 € - 0,5422 € 16200 Varastossa
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
Punainen
41.5 mm
5.0 mm
45.4 mm
JIC-Kierteet
0,1373 € - 0,3418 € 116 Varastossa
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
Punainen
27.9 mm
7.0 mm
32.7 mm
JIC-Kierteet
0,0637 € - 0,1526 € 40800 Varastossa
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
Punainen
9.8 mm
4.0 mm
12.0 mm
JIC-Kierteet
0,1055 € - 0,2596 € 5000 Varastossa
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
Punainen
22.4 mm
5.0 mm
25.8 mm
JIC-Kierteet
0,0718 € - 0,1768 € 43631 Varastossa
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
Punainen
16.5 mm
5.0 mm
16.5 mm
JIC-Kierteet
0,1445 € - 0,3683 € 2585 Varastossa
Without Lugs
Punainen
30.9 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,0791 € - 0,2151 € 6800 Varastossa
1 in x 14 UNF/JIC
Sininen
23.5 mm
10.0 mm
31.0 mm
0,1473 € - 0,4096 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.000 in
Keltainen
23.4 mm
7.4 mm
UNF-Kierteet
1
10085158 0,0456 € - 0,1208 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/2 in x 20 UNF/JIC
Sininen
11.0 mm
7.0 mm
17.0 mm
0,5402 € - 1,3703 € 2240 Varastossa
1-7/8
Keltainen
45.1 mm
11.7 mm
UNF-Kierteet
1
0,0891 € - 0,2351 € 4311 Varastossa
1 1/16 in x 12 UNF/JIC
Sininen
24.8 mm
10.0 mm
35.5 mm
0,0821 € - 0,2171 € Kysy toimitusaikaa täältä
7/8
Keltainen
20.3 mm
7.4 mm
UNF-Kierteet
1
0,4153 € - 0,9341 € 10027 Varastossa
1-5/8
Keltainen
38.7 mm
11.7 mm
UNF-Kierteet
1
0,0769 € - 0,1948 € 17500 Varastossa
13/16
Keltainen
18.6 mm
7.4 mm
UNF-Kierteet
1
0,0677 € - 0,172 € 9500 Varastossa
5/8
Keltainen
14.2 mm
7.4 mm
UNF-Kierteet
1
0,0738 € - 0,1877 € 4700 Varastossa
Without Lugs
Punainen
25.5 mm
6.1 mm
30.0 mm
0,1386 € - 0,4715 € 9300 Varastossa
3/8
Keltainen
8.2 mm
6.0 mm
UNF-Kierteet
1
0,0753 € - 0,1918 € 3404 Varastossa
3/4
Keltainen
17.2 mm
7.4 mm
UNF-Kierteet
1
  • / 3
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10070420

Hinta-alue
0,2112 € - 0,0857 €

Varastotasot
2800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.3 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in UNF/JIC; M18
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    JIC-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10084656

Hinta-alue
0,1718 € - 0,0697 €

Varastotasot
147500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.1 mm
  • d
    13.1 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10085622

Hinta-alue
0,5422 € - 0,2203 €

Varastotasot
16200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    45.4 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10084700

Hinta-alue
0,3418 € - 0,1373 €

Varastotasot
116 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.7 mm
  • d
    27.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
  • Kierrestandardi
    JIC-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10071281

Hinta-alue
0,1526 € - 0,0637 €

Varastotasot
40800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.8 mm
  • h
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10084687

Hinta-alue
0,2596 € - 0,1055 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.8 mm
  • d
    22.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10084663

Hinta-alue
0,1768 € - 0,0718 €

Varastotasot
43631 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Painotulppa 30.9 mm 8.0 mm 35.0 mm LDPE - PIR Punainen

10085257

Hinta-alue
0,3683 € - 0,1445 €

Varastotasot
2585 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.0 mm
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    Without Lugs
  • Väri
    Punainen
Peitetulppa UNF 1 in x 14 UNF/JIC 23.5 mm Sininen LDPE - PIR

10085202

Hinta-alue
0,2151 € - 0,0791 €

Varastotasot
6800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.0 mm
  • d
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    1 in x 14 UNF/JIC
  • Väri
    Sininen
Peitetulppa UNF 1" UNF Keltainen LDPE

10158708

Hinta-alue
0,4096 € - 0,1473 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    23.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kierrekoko
    1.000 in
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen
Peitetulppa UNF 1/2 in x 20 UNF/JIC 11.0 mm Sininen LDPE - PIR

10085158

Hinta-alue
0,1208 € - 0,0456 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in x 20 UNF/JIC
  • Väri
    Sininen
Peitetulppa UNF 1-7/8" UNF Keltainen LDPE

10158760

Hinta-alue
1,3703 € - 0,5402 €

Varastotasot
2240 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    45.1 mm
  • h
    11.7 mm
  • Kierrekoko
    1-7/8
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen
Peitetulppa UNF 1 1/16 in x 12 UNF/JIC 24.8 mm Sininen LDPE - PIR

10085219

Hinta-alue
0,2351 € - 0,0891 €

Varastotasot
4311 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    1 1/16 in x 12 UNF/JIC
  • Väri
    Sininen
Peitetulppa UNF 7/8" UNF Keltainen LDPE

10158869

Hinta-alue
0,2171 € - 0,0821 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    20.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kierrekoko
    7/8
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen
Peitetulppa UNF 1-5/8" UNF Keltainen LDPE

10158753

Hinta-alue
0,9341 € - 0,4153 €

Varastotasot
10027 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.7 mm
  • h
    11.7 mm
  • Kierrekoko
    1-5/8
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen
Peitetulppa UNF 13/16" UNF Keltainen LDPE

10158807

Hinta-alue
0,1948 € - 0,0769 €

Varastotasot
17500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kierrekoko
    13/16
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen
Peitetulppa UNF 5/8" UNF Keltainen LDPE

10158845

Hinta-alue
0,172 € - 0,0677 €

Varastotasot
9500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kierrekoko
    5/8
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen
Painotulppa 25.5 mm 6.1 mm 30.0 mm LDPE - PIR Punainen

10085240

Hinta-alue
0,1877 € - 0,0738 €

Varastotasot
4700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    6.1 mm
  • Kierrekoko
    Without Lugs
  • Väri
    Punainen
Peitetulppa UNF 3/8" UNF Keltainen LDPE

10158821

Hinta-alue
0,4715 € - 0,1386 €

Varastotasot
9300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    3/8
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen
Peitetulppa UNF 3/4" UNF Keltainen LDPE

10158814

Hinta-alue
0,1918 € - 0,0753 €

Varastotasot
3404 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kierrekoko
    3/4
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen