Valikko Haku

Napsautustulpat

Varastossa

Nämä napsautettavat tulpat on suunniteltu helpottamaan komponentin asentamista ja irrottamista. Ne suojaavat aukkoa epäpuhtauksilta, kuten lialta, pölyltä ja roskilta.

Helppo asentaa ja irrottaa; kun se on painettu paikalleen, yksi kiertoliike varmistaa turvallisen ja tiukan istuvuuden. Keskellä olevan liuskan avulla saa hyvän otteen kiristystä ja irrotusta varten. Valikoima sopii hydrauliikkaliittimiin, joissa on metriset, BSP-, UNF- ja JIC-kierteet.

Kukin tulppa sopii moniin eri kokoisiin kierteisiin ja tyyleihin.

  • Helppo asentaa ja irrottaa. Kun se on painettu paikalleen, yksi kiertoliike varmistaa turvallisen ja napakan istuvuuden.
  • Yläosan keskiliuskasta saa tiukan otteen kiristämistä ja irrottamista varten.
  • Sopii metrisille ja BSP- ja UNF-kierteille.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Punainen, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 4
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
59 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri d h D Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,0454 € - 0,1243 € 1000 Varastossa
7/16 in x 20 UNF/JIC
Sininen
9.5 mm
7.0 mm
15.5 mm
0,0495 € - 0,1031 € 172 Varastossa
Without Lugs
Punainen
11.9 mm
6.3 mm
16.4 mm
0,0725 € - 0,1835 € 6037 Varastossa
11/16
Keltainen
15.5 mm
7.4 mm
UNF-Kierteet
1
0,1009 € - 0,256 € 13700 Varastossa
9/16
Keltainen
12.6 mm
7.4 mm
UNF-Kierteet
1
0,2568 € - 0,6807 € 3265 Varastossa
1-5/16
Keltainen
30.9 mm
8.6 mm
UNF-Kierteet
1
0,2161 € - 0,5481 € 1400 Varastossa
1-1/4
Keltainen
29.5 mm
8.6 mm
UNF-Kierteet
1
0,0805 € - 0,1127 € 62290 Varastossa
1/2
Keltainen
11.1 mm
6.9 mm
UNF-Kierteet
1
0,06 € - 0,5835 € 80450 Varastossa
5/16 in
Keltainen
6.7 mm
6.0 mm
UNF-Kierteet
1
0,0821 € - 0,2171 € Kysy toimitusaikaa täältä
7/8
Keltainen
20.3 mm
7.4 mm
UNF-Kierteet
1
0,1473 € - 0,4096 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.000 in
Keltainen
23.4 mm
7.4 mm
UNF-Kierteet
1
0,0791 € - 0,2151 € 6800 Varastossa
1 in x 14 UNF/JIC
Sininen
23.5 mm
10.0 mm
31.0 mm
0,0738 € - 0,1877 € 4700 Varastossa
Without Lugs
Punainen
25.5 mm
6.1 mm
30.0 mm
0,1386 € - 0,4715 € 9300 Varastossa
3/8
Keltainen
8.2 mm
6.0 mm
UNF-Kierteet
1
0,4153 € - 0,9341 € 10027 Varastossa
1-5/8
Keltainen
38.7 mm
11.7 mm
UNF-Kierteet
1
0,0769 € - 0,1948 € 17500 Varastossa
13/16
Keltainen
18.6 mm
7.4 mm
UNF-Kierteet
1
0,0645 € - 0,4892 € 31980 Varastossa
7/16 in
Keltainen
9.7 mm
6.9 mm
UNF-Kierteet
1
0,0891 € - 0,2351 € 4311 Varastossa
1 1/16 in x 12 UNF/JIC
Sininen
24.8 mm
10.0 mm
35.5 mm
0,5402 € - 1,3703 € 2240 Varastossa
1-7/8
Keltainen
45.1 mm
11.7 mm
UNF-Kierteet
1
0,1585 € - 0,3153 € 7098 Varastossa
1-1/16-12
Keltainen
24.7 mm
7.4 mm
UNF-Kierteet
1
0,0677 € - 0,172 € 9500 Varastossa
5/8
Keltainen
14.2 mm
7.4 mm
UNF-Kierteet
1
  • / 3
Peitetulppa UNF 7/16 in x 20 UNF/JIC 9.5 mm Sininen LDPE - PIR

10085141

Hinta-alue
0,1243 € - 0,0454 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    7/16 in x 20 UNF/JIC
  • Väri
    Sininen
Painotulppa 11.9 mm 6.3 mm 16.4 mm LDPE - PIR Punainen

10085226

Hinta-alue
0,1031 € - 0,0495 €

Varastotasot
172 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.4 mm
  • d
    11.9 mm
  • h
    6.3 mm
  • Kierrekoko
    Without Lugs
  • Väri
    Punainen
Peitetulppa UNF 11/16" UNF Keltainen LDPE

10158791

Hinta-alue
0,1835 € - 0,0725 €

Varastotasot
6037 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.5 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kierrekoko
    11/16
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen
Peitetulppa UNF 9/16" UNF Keltainen LDPE

10158876

Hinta-alue
0,256 € - 0,1009 €

Varastotasot
13700 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kierrekoko
    9/16
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen
Peitetulppa UNF 1-5/16" UNF Keltainen LDPE

10158746

Hinta-alue
0,6807 € - 0,2568 €

Varastotasot
3265 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.6 mm
  • Kierrekoko
    1-5/16
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen
Peitetulppa UNF 1-1/4" UNF Keltainen LDPE

10158722

Hinta-alue
0,5481 € - 0,2161 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    29.5 mm
  • h
    8.6 mm
  • Kierrekoko
    1-1/4
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen
Peitetulppa UNF 1/2" UNF Keltainen LDPE

10158777

Hinta-alue
0,1127 € - 0,0805 €

Varastotasot
62290 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • h
    6.9 mm
  • Kierrekoko
    1/2
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen
Peitetulppa UNF 5/16" UNF Keltainen LDPE

10158838

Hinta-alue
0,5835 € - 0,06 €

Varastotasot
80450 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    5/16 in
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen
Peitetulppa UNF 7/8" UNF Keltainen LDPE

10158869

Hinta-alue
0,2171 € - 0,0821 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    20.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kierrekoko
    7/8
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen
Peitetulppa UNF 1" UNF Keltainen LDPE

10158708

Hinta-alue
0,4096 € - 0,1473 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    23.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kierrekoko
    1.000 in
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen
Peitetulppa UNF 1 in x 14 UNF/JIC 23.5 mm Sininen LDPE - PIR

10085202

Hinta-alue
0,2151 € - 0,0791 €

Varastotasot
6800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.0 mm
  • d
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    1 in x 14 UNF/JIC
  • Väri
    Sininen
Painotulppa 25.5 mm 6.1 mm 30.0 mm LDPE - PIR Punainen

10085240

Hinta-alue
0,1877 € - 0,0738 €

Varastotasot
4700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    6.1 mm
  • Kierrekoko
    Without Lugs
  • Väri
    Punainen
Peitetulppa UNF 3/8" UNF Keltainen LDPE

10158821

Hinta-alue
0,4715 € - 0,1386 €

Varastotasot
9300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    3/8
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen
Peitetulppa UNF 1-5/8" UNF Keltainen LDPE

10158753

Hinta-alue
0,9341 € - 0,4153 €

Varastotasot
10027 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.7 mm
  • h
    11.7 mm
  • Kierrekoko
    1-5/8
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen
Peitetulppa UNF 13/16" UNF Keltainen LDPE

10158807

Hinta-alue
0,1948 € - 0,0769 €

Varastotasot
17500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kierrekoko
    13/16
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen
Peitetulppa UNF 7/16" UNF Keltainen LDPE

10158852

Hinta-alue
0,4892 € - 0,0645 €

Varastotasot
31980 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.7 mm
  • h
    6.9 mm
  • Kierrekoko
    7/16 in
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen
Peitetulppa UNF 1 1/16 in x 12 UNF/JIC 24.8 mm Sininen LDPE - PIR

10085219

Hinta-alue
0,2351 € - 0,0891 €

Varastotasot
4311 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    1 1/16 in x 12 UNF/JIC
  • Väri
    Sininen
Peitetulppa UNF 1-7/8" UNF Keltainen LDPE

10158760

Hinta-alue
1,3703 € - 0,5402 €

Varastotasot
2240 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    45.1 mm
  • h
    11.7 mm
  • Kierrekoko
    1-7/8
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen
Peitetulppa UNF 1-1/16-12" UNF Keltainen LDPE

10158715

Hinta-alue
0,3153 € - 0,1585 €

Varastotasot
7098 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.7 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kierrekoko
    1-1/16-12
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen
Peitetulppa UNF 5/8" UNF Keltainen LDPE

10158845

Hinta-alue
0,172 € - 0,0677 €

Varastotasot
9500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kierrekoko
    5/8
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen