Nämä napsautettavat tulpat on suunniteltu helpottamaan komponentin asentamista ja irrottamista. Ne suojaavat aukkoa epäpuhtauksilta, kuten lialta, pölyltä ja roskilta.
Helppo asentaa ja irrottaa; kun se on painettu paikalleen, yksi kiertoliike varmistaa turvallisen ja tiukan istuvuuden. Keskellä olevan liuskan avulla saa hyvän otteen kiristystä ja irrotusta varten. Valikoima sopii hydrauliikkaliittimiin, joissa on metriset, BSP-, UNF- ja JIC-kierteet.
Kukin tulppa sopii moniin eri kokoisiin kierteisiin ja tyyleihin.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Essentra tuotenumero | Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | d | h | D | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,075 € - 0,19 € | 13500 Varastossa |
13/16
|
Keltainen
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,1352 € - 0,46 € | 30591 Varastossa |
3/8
|
Keltainen
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,2505 € - 0,6641 € | 11518 Varastossa |
1-5/16
|
Keltainen
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,0785 € - 0,1099 € | 78083 Varastossa |
1/2
|
Keltainen
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,1547 € - 0,3076 € | 1162 Varastossa |
1-1/16-12
|
Keltainen
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,0586 € - 0,1546 € | 1996 Varastossa |
7/8-14
|
Sininen
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,4052 € - 0,9114 € | 10092 Varastossa |
1-5/8
|
Keltainen
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,0661 € - 0,1679 € | 6670 Varastossa |
5/8
|
Keltainen
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,0586 € - 0,5692 € | 86426 Varastossa |
5/16
|
Keltainen
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,0642 € - 0,163 € | 13959 Varastossa |
|
Punainen
|
|
|
|
|
2
|
||
0,1971 € - 0,5146 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1-3/16
|
Keltainen
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,0443 € - 0,1213 € | 15048 Varastossa |
7/16-20
|
Sininen
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,0984 € - 0,2498 € | 14009 Varastossa |
9/16
|
Keltainen
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,0801 € - 0,2118 € | 100 Varastossa |
7/8
|
Keltainen
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,1697 € - 0,4456 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/4
|
Keltainen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,134 € - 0,3335 € | 17 Varastossa |
M28;1-1/8";7/8"
|
Punainen
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
UNF-Kierteet
|
2
|
||
0,0926 € - 0,2291 € | 16277 Varastossa |
M20;1/2" BSP
|
Punainen
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
||
0,068 € - 0,1676 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12,M13,M14;1/2";1/2";1/4"
|
Punainen
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
UNF-Kierteet
|
2
|
||
0,07 € - 0,1725 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16;5/8";5/8";3/8"
|
Punainen
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF-Kierteet
|
2
|
||
0,0621 € - 0,1489 € | 14510 Varastossa |
M10;7/16";7/16";1/8"
|
Punainen
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa