Valikko Haku

Napsautusholkit

Varastossa

Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.

The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.

The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.

Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.

  • Materials: Nylon 6/6 and Heat Stabilised Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR1706

Sarjanumero: SR1706

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
147 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija Yhteensopiva reiän halkaisija Kokonaishalkaisija Väri Paneelin enimmäispaksuus Koko materiaali Kokonaiskorkeus Osta
0,3743 € - 0,4408 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.9 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
11.5 mm
0,4785 € - 0,5627 € 53195 Varastossa
54.0 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
11.5 mm
0,0439 € - 0,0542 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.95 mm
6.4 mm
12.7 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
4.4 mm
0,051 € - 0,063 € 33018 Varastossa
7.9 mm
12.7 mm
14.7 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6
10.3 mm
0,1459 € - 0,1801 € 500 Varastossa
33.3 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6
11.5 mm
0,0855 € - 0,1055 € 16000 Varastossa
24.2 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6
10.3 mm
0,0983 € - 0,1214 € 36650 Varastossa
24.2 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6
10.3 mm
0,1059 € - 0,1307 € 2710 Varastossa
28.6 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6
10.3 mm
0,065 € - 0,0803 € 1000 Varastossa
18.2 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6
10.3 mm
0,0362 € - 0,0447 € 905 Varastossa
4.95 mm
3.2 mm
9.9 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
4.4 mm
0,0543 € - 0,0774 € 25966 Varastossa
6.1 mm
7.9 mm
9.5 mm
Musta
1.6 mm
Nailon 6/6
6.0 mm
0,0568 € - 0,081 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.7 mm
11.9 mm
13.5 mm
Valkoinen
1.6 mm
Lämmönkestävä nailon 6/6
6.4 mm
0,2304 € - 0,2845 € 2014 Varastossa
27.0 mm
38.1 mm
40.9 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
11.5 mm
0,0919 € - 0,1134 € 3000 Varastossa
7.9 mm
14.3 mm
16.7 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
10.3 mm
0,0443 € - 0,0547 € 996 Varastossa
3.2 mm
6.4 mm
7.9 mm
Musta
1.6 mm
Nailon 6/6
7.9 mm
0,0568 € - 0,081 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
9.5 mm
11.9 mm
Valkoinen
3.2 mm
Lämmönkestävä nailon 6/6
10.3 mm
0,0475 € - 0,0587 € 7996 Varastossa
11.1 mm
14.3 mm
16.7 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
10.3 mm
0,0604 € - 0,0745 € 3993 Varastossa
6.4 mm
11.1 mm
13.5 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
10.3 mm
0,0412 € - 0,0508 € 8723 Varastossa
9.5 mm
12.7 mm
14.7 mm
Musta
3.2 mm
Lämmönkestävä nailon 6/6
10.3 mm
0,0616 € - 0,0761 € 2000 Varastossa
9.5 mm
19.1 mm
21.4 mm
Musta
3.2 mm
Lämmönkestävä nailon 6/6
10.3 mm
  • / 8
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021460

Hinta-alue
0,4408 € - 0,3743 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    40.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10112366

Hinta-alue
0,5627 € - 0,4785 €

Varastotasot
53195 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    54.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Pyöreä 6.35 mm Nailon 6/6 Musta

10179611

Hinta-alue
0,0542 € - 0,0439 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.4 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    4.95 mm
Läpivienti 12.7 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Musta

10222102

Hinta-alue
0,063 € - 0,051 €

Varastotasot
33018 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    7.9 mm
Läpivienti Nailon 6 Musta

10222140

Hinta-alue
0,1801 € - 0,1459 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    33.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6
Läpivienti Nailon 6 Musta

10222119

Hinta-alue
0,1055 € - 0,0855 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    24.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6
Läpivienti Nailon 6 Musta

10222126

Hinta-alue
0,1214 € - 0,0983 €

Varastotasot
36650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    24.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6
Läpivienti Nailon 6 Musta

10222133

Hinta-alue
0,1307 € - 0,1059 €

Varastotasot
2710 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    28.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6
Läpivienti Nailon 6 Musta

10222096

Hinta-alue
0,0803 € - 0,065 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    18.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6
Läpivienti Pyöreä 3.175 mm Nailon 6/6 Musta

10179604

Hinta-alue
0,0447 € - 0,0362 €

Varastotasot
905 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    9.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.4 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    4.95 mm
Läpiviennit Musta 7.9 mm (HD)

10362556

Hinta-alue
0,0774 € - 0,0543 €

Varastotasot
25966 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.9 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaishalkaisija
    9.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    6.1 mm
Läpiviennit Valkoinen 11.9 mm (HD)

10362587

Hinta-alue
0,081 € - 0,0568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    11.9 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaishalkaisija
    13.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    8.7 mm
Läpivienti 38.1 mm 27.0 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Musta

10363003

Hinta-alue
0,2845 € - 0,2304 €

Varastotasot
2014 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    38.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    40.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    27.0 mm
Läpivienti 14.3 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Musta

10362761

Hinta-alue
0,1134 € - 0,0919 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    14.3 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    16.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    7.9 mm
Läpivienti 6.4 mm 3.2 mm 1.6 mm Nailon 6 Musta

10362662

Hinta-alue
0,0547 € - 0,0443 €

Varastotasot
996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaishalkaisija
    7.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.9 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    3.2 mm
Läpivienti 9.5 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Valkoinen

10362709

Hinta-alue
0,081 € - 0,0568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    6.4 mm
Läpivienti 14.3 mm 11.1 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Musta

10362785

Hinta-alue
0,0587 € - 0,0475 €

Varastotasot
7996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    14.3 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    16.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    11.1 mm
Läpivienti 11.1 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Musta

10362747

Hinta-alue
0,0745 € - 0,0604 €

Varastotasot
3993 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    13.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    6.4 mm
Läpivienti 12.7 mm 9.5 mm 3.2 mm Nailon 6 Musta

10362754

Hinta-alue
0,0508 € - 0,0412 €

Varastotasot
8723 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    9.5 mm
Läpivienti 19.1 mm 9.5 mm 3.2 mm Nailon 6 Musta

10362846

Hinta-alue
0,0761 € - 0,0616 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    19.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    21.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    9.5 mm