Valikko Haku

Napsautusholkit

Varastossa

Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.

The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.

The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.

Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.

  • Materials: Nylon 6/6 and Heat Stabilised Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR1706

Sarjanumero: SR1706

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
147 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija Yhteensopiva reiän halkaisija Kokonaishalkaisija Väri Paneelin enimmäispaksuus Koko materiaali Kokonaiskorkeus Osta
0,045 € - 0,0555 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.95 mm
6.4 mm
12.7 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
4.4 mm
0,3836 € - 0,4518 € 200 Varastossa
40.9 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
11.5 mm
0,4905 € - 0,5767 € 46195 Varastossa
54.0 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
11.5 mm
0,1609 € - 0,2137 € 3468 Varastossa
13.5 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
10.3 mm
0,2582 € - 0,5697 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
22.2 mm
11.5 mm
Musta
3.2 mm
Lämmönkestävä nailon 6/6
11.5 mm
0,0666 € - 0,0823 € 4000 Varastossa
18.2 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6
10.3 mm
0,1085 € - 0,134 € 4800 Varastossa
28.6 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6
10.3 mm
0,0371 € - 0,0458 € 2905 Varastossa
4.95 mm
3.2 mm
9.9 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
4.4 mm
0,0876 € - 0,1081 € 8806 Varastossa
24.2 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6
10.3 mm
0,0523 € - 0,0646 € 41018 Varastossa
7.9 mm
12.7 mm
14.7 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6
10.3 mm
0,1007 € - 0,1244 € 36650 Varastossa
24.2 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6
10.3 mm
0,1495 € - 0,1846 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.3 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6
11.5 mm
0,0754 € - 0,0839 € 2185 Varastossa
14.7 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
10.3 mm
0,087 € - 0,0966 € 10082 Varastossa
19.8 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
10.3 mm
0,8207 € - 0,8207 € 500 Varastossa
46.0 mm
53.1 mm
132.6 mm
Musta
6.4 mm
Polyamidi 66
18.3 mm
0,0829 € - 0,1383 € 1126 Varastossa
13.5 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
10.3 mm
0,2582 € - 0,5697 € 2600 Varastossa
11.0 mm
22.2 mm
11.5 mm
Musta
3.2 mm
Lämmönkestävä nailon 6/6
11.5 mm
0,1712 € - 0,2265 € 90093 Varastossa
15.0 mm
Musta
3.0 mm
Polyamidi 66
9.0 mm
0,2582 € - 0,5697 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.3 mm
22.2 mm
11.5 mm
Musta
3.2 mm
Lämmönkestävä nailon 6/6
11.5 mm
0,1003 € - 0,1115 € 2020 Varastossa
21.4 mm
Musta
3.2 mm
Polyamidi 66
10.3 mm
  • / 8
Läpivienti Pyöreä 6.35 mm Nailon 6/6 Musta

10179611

Hinta-alue
0,0555 € - 0,045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.4 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    4.95 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021460

Hinta-alue
0,4518 € - 0,3836 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    40.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10112366

Hinta-alue
0,5767 € - 0,4905 €

Varastotasot
46195 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    54.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021545

Hinta-alue
0,2137 € - 0,1609 €

Varastotasot
3468 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    13.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti 22.2 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Musta

10376829

Hinta-alue
0,5697 € - 0,2582 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    22.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    9.5 mm
Läpivienti Nailon 6 Musta

10222096

Hinta-alue
0,0823 € - 0,0666 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    18.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6
Läpivienti Nailon 6 Musta

10222133

Hinta-alue
0,134 € - 0,1085 €

Varastotasot
4800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    28.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6
Läpivienti Pyöreä 3.175 mm Nailon 6/6 Musta

10179604

Hinta-alue
0,0458 € - 0,0371 €

Varastotasot
2905 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    9.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.4 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    4.95 mm
Läpivienti Nailon 6 Musta

10222119

Hinta-alue
0,1081 € - 0,0876 €

Varastotasot
8806 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    24.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6
Läpivienti 12.7 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Musta

10222102

Hinta-alue
0,0646 € - 0,0523 €

Varastotasot
41018 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    7.9 mm
Läpivienti Nailon 6 Musta

10222126

Hinta-alue
0,1244 € - 0,1007 €

Varastotasot
36650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    24.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6
Läpivienti Nailon 6 Musta

10222140

Hinta-alue
0,1846 € - 0,1495 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    33.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10074213

Hinta-alue
0,0839 € - 0,0754 €

Varastotasot
2185 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10074220

Hinta-alue
0,0966 € - 0,087 €

Varastotasot
10082 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    19.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti 53.1 mm 46.0 mm 6.4 mm PA Musta

10258910

Hinta-alue
0,8207 € - 0,8207 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    53.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.4 mm
  • Kokonaishalkaisija
    132.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    46.0 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021552

Hinta-alue
0,1383 € - 0,0829 €

Varastotasot
1126 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    13.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti 22.2 mm 11.0 mm 3.2 mm PA Musta

10376836

Hinta-alue
0,5697 € - 0,2582 €

Varastotasot
2600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    22.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    11.0 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10316214

Hinta-alue
0,2265 € - 0,1712 €

Varastotasot
90093 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Läpivienti 22.2 mm 14.3 mm 3.2 mm PA Musta

10376843

Hinta-alue
0,5697 € - 0,2582 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    22.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    14.3 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10074237

Hinta-alue
0,1115 € - 0,1003 €

Varastotasot
2020 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    21.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66