Valikko Haku

Napsautusholkit

Varastossa

Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.

The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.

The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.

Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.

  • Materials: Nylon 6/6 and Heat Stabilised Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR1706

Sarjanumero: SR1706

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
147 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija Yhteensopiva reiän halkaisija Kokonaishalkaisija Väri Paneelin enimmäispaksuus Koko materiaali Kokonaiskorkeus Osta
0,0635 € - 0,0907 € 1978 Varastossa
7.9 mm
11.1 mm
13.5 mm
Valkoinen
3.2 mm
Lämmönkestävä nailon 6/6
10.3 mm
0,0669 € - 0,0826 € 4978 Varastossa
12.7 mm
15.9 mm
17.9 mm
Musta
1.6 mm
Nailon 6/6
6.4 mm
0,0557 € - 0,0794 € 2000 Varastossa
9.5 mm
12.7 mm
14.3 mm
Musta
1.6 mm
Nailon 6/6
6.4 mm
1,2757 € - 1,575 € 100 Varastossa
93.0 mm
Musta
6.3 mm
Lämmönkestävä nailon 6/6
18.2 mm
0,154 € - 0,1901 € 4916 Varastossa
23.8 mm
31.8 mm
34.5 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
11.5 mm
0,5726 € - 0,707 € Kysy toimitusaikaa täältä
68.8 mm
Musta
3.2 mm
Lämmönkestävä nailon 6/6
18.4 mm
1,1677 € - 1,4416 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.3 mm
Musta
6.3 mm
Lämmönkestävä nailon 6/6
18.2 mm
0,0565 € - 0,0697 € 1974 Varastossa
6.4 mm
9.5 mm
11.9 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
10.3 mm
0,0582 € - 0,083 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
Valkoinen
1.7 mm
Lämmönkestävä nailon 6/6
6.0 mm
0,0582 € - 0,083 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.1 mm
7.9 mm
9.5 mm
Valkoinen
1.6 mm
Lämmönkestävä nailon 6/6
6.0 mm
0,2093 € - 0,2584 € 84 Varastossa
28.6 mm
38.1 mm
40.9 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
11.5 mm
0,0942 € - 0,1163 € 2000 Varastossa
11.1 mm
15.9 mm
18.2 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
10.3 mm
0,0974 € - 0,1203 € 4000 Varastossa
15.9 mm
19.1 mm
21.0 mm
Valkoinen
1.6 mm
Lämmönkestävä nailon 6/6
6.4 mm
0,1861 € - 0,2298 € 27765 Varastossa
33.3 mm
38.3 mm
40.9 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
11.5 mm
0,1103 € - 0,1362 € 500 Varastossa
9.5 mm
22.2 mm
24.2 mm
Musta
3.2 mm
Lämmönkestävä nailon 6/6
11.5 mm
0,0487 € - 0,0601 € 32731 Varastossa
6.9 mm
11.1 mm
13.5 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
10.3 mm
0,0454 € - 0,0561 € 996 Varastossa
3.2 mm
6.4 mm
7.9 mm
Musta
1.6 mm
Nailon 6/6
7.9 mm
0,0582 € - 0,083 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
9.5 mm
11.9 mm
Valkoinen
3.2 mm
Lämmönkestävä nailon 6/6
10.3 mm
0,0487 € - 0,0602 € 7996 Varastossa
11.1 mm
14.3 mm
16.7 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
10.3 mm
0,1462 € - 0,1805 € 5000 Varastossa
20.6 mm
27.8 mm
30.9 mm
Musta
3.2 mm
Nailon 6/6
11.5 mm
  • / 8
Läpivienti 11.1 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Valkoinen

10362730

Hinta-alue
0,0907 € - 0,0635 €

Varastotasot
1978 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    13.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    7.9 mm
Läpiviennit Musta 15.9 mm (HD)

10362631

Hinta-alue
0,0826 € - 0,0669 €

Varastotasot
4978 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    15.9 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaishalkaisija
    17.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    12.7 mm
Läpiviennit Musta 12.7 mm (HD)

10362594

Hinta-alue
0,0794 € - 0,0557 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    9.5 mm
Läpivienti Nailon 6 Musta

10363102

Hinta-alue
1,575 € - 1,2757 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.3 mm
  • Kokonaishalkaisija
    93.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
Läpivienti 31.8 mm 23.8 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Musta

10362983

Hinta-alue
0,1901 € - 0,154 €

Varastotasot
4916 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    31.8 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    34.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    23.8 mm
Läpivienti Nailon 6 Musta

10363072

Hinta-alue
0,707 € - 0,5726 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    68.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
Läpivienti Nailon 6 Musta

10363089

Hinta-alue
1,4416 € - 1,1677 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.3 mm
  • Kokonaishalkaisija
    80.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lämmönkestävä nailon 6/6
Läpivienti 9.5 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Musta

10362693

Hinta-alue
0,0697 € - 0,0565 €

Varastotasot
1974 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    6.4 mm
Läpiviennit;Valkoinen;4.8 mm;(HD)

10362549

Hinta-alue
0,083 € - 0,0582 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.7 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    3.2 mm
Läpiviennit Valkoinen 7.9 mm (HD)

10362563

Hinta-alue
0,083 € - 0,0582 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.9 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaishalkaisija
    9.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    6.1 mm
Läpivienti 38.1 mm 28.6 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Musta

10363010

Hinta-alue
0,2584 € - 0,2093 €

Varastotasot
84 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    38.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    40.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    28.6 mm
Läpivienti 15.9 mm 11.1 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Musta

10362808

Hinta-alue
0,1163 € - 0,0942 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    15.9 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    18.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    11.1 mm
Läpiviennit Valkoinen 19.1 mm (HD)

10362648

Hinta-alue
0,1203 € - 0,0974 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    19.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaishalkaisija
    21.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    15.9 mm
Läpivienti 38.3 mm 33.3 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Musta

10363027

Hinta-alue
0,2298 € - 0,1861 €

Varastotasot
27765 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    38.3 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    40.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    33.3 mm
Läpivienti 22.2 mm 9.5 mm 3.2 mm Nailon 6 Musta

10362877

Hinta-alue
0,1362 € - 0,1103 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    22.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    24.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    9.5 mm
Läpivienti 11.1 mm 6.9 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Musta

10362716

Hinta-alue
0,0601 € - 0,0487 €

Varastotasot
32731 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    13.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    6.9 mm
Läpivienti 6.4 mm 3.2 mm 1.6 mm Nailon 6 Musta

10362662

Hinta-alue
0,0561 € - 0,0454 €

Varastotasot
996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaishalkaisija
    7.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.9 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    3.2 mm
Läpivienti 9.5 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Valkoinen

10362709

Hinta-alue
0,083 € - 0,0582 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    6.4 mm
Läpivienti 14.3 mm 11.1 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Musta

10362785

Hinta-alue
0,0602 € - 0,0487 €

Varastotasot
7996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    14.3 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    16.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    11.1 mm
Läpivienti 27.8 mm 20.6 mm 0.8-3.2 mm Nailon 6 Musta

10362952

Hinta-alue
0,1805 € - 0,1462 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    27.8 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    30.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    20.6 mm