Valikko Haku

Napsautettava välilevy

Varastossa

Nämä napsautettavat välilevyt on suunniteltu tukemaan raskaasti kuormitettuja piirilevyjä. Levyssä ei tarvita reikää, joten sen alle on helppo päästä käsiksi. Niissä on laippakanta, joka pitää ne tukevina.

Sarjanumero: SR6431

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
56 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Lukkokannan korkeus Reiän läpimitta Paneelin paksuus Välilevyn pituus Osta
0,3087 € - 0,3342 € 3000 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1298 € - 0,1442 € 76071 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,2102 € - 0,2336 € 567900 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1225 € - 0,1362 € 29550 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1617 € - 0,1796 € 36219 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1936 € - 0,3606 € 26 Varastossa
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,1936 € - 0,3606 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.8 mm
0,2063 € - 0,3831 € 7653 Varastossa
2.0 mm
1.75 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,2161 € - 0,3985 € 5684 Varastossa
2.0 mm
2.1 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,2103 € - 0,2337 € 101991 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,2182 € - 0,2424 € 19300 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1992 € - 0,3676 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.6 mm
0,2118 € - 0,3915 € 3584 Varastossa
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,2189 € - 0,4055 € 12438 Varastossa
2.0 mm
3.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1936 € - 0,3606 € 1500 Varastossa
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,1908 € - 0,3508 € 6816 Varastossa
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,1733 € - 0,3184 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,1992 € - 0,3676 € 5268 Varastossa
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
0,1992 € - 0,3676 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,2063 € - 0,3831 € 10208 Varastossa
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
  • / 3
Jousilukkotuki 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10022498

Hinta-alue
0,3342 € - 0,3087 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022528

Hinta-alue
0,1442 € - 0,1298 €

Varastotasot
76071 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022566

Hinta-alue
0,2336 € - 0,2102 €

Varastotasot
567900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022603

Hinta-alue
0,1362 € - 0,1225 €

Varastotasot
29550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 14.3 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022641

Hinta-alue
0,1796 € - 0,1617 €

Varastotasot
36219 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 2.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184523

Hinta-alue
0,3606 € - 0,1936 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.2 mm
Jousilukkotuki 1.8 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184561

Hinta-alue
0,3606 € - 0,1936 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.2 mm
Jousilukkotuki 4.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184608

Hinta-alue
0,3831 € - 0,2063 €

Varastotasot
7653 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    1.75 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    3.0 mm
Jousilukkotuki 6.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184646

Hinta-alue
0,3985 € - 0,2161 €

Varastotasot
5684 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.1 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
Jousilukkotuki 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022504

Hinta-alue
0,2337 € - 0,2103 €

Varastotasot
101991 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022542

Hinta-alue
0,2424 € - 0,2182 €

Varastotasot
19300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 2.6 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184585

Hinta-alue
0,3676 € - 0,1992 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.1 mm
Jousilukkotuki 5.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184622

Hinta-alue
0,3915 € - 0,2118 €

Varastotasot
3584 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
Jousilukkotuki 8.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184509

Hinta-alue
0,4055 € - 0,2189 €

Varastotasot
12438 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
Jousilukkotuki 2.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184547

Hinta-alue
0,3606 € - 0,1936 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
Jousilukkotuki 1.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184516

Hinta-alue
0,3508 € - 0,1908 €

Varastotasot
6816 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
Jousilukkotuki 2.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184554

Hinta-alue
0,3184 € - 0,1733 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.2 mm
Jousilukkotuki 3.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184592

Hinta-alue
0,3676 € - 0,1992 €

Varastotasot
5268 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
Jousilukkotuki 3.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184578

Hinta-alue
0,3676 € - 0,1992 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.2 mm
Jousilukkotuki 4.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184615

Hinta-alue
0,3831 € - 0,2063 €

Varastotasot
10208 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm