Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ruuviläpiviennit ovat nopea positiivinen kiinnitys paneeleille ja piirikorteille. Kun itsekierteyttävä ruuvi tarttuu, alahaarat työntyvät ulospäin eliminoiden mutterin tarpeen. Ne sopivat neliömäiseen reikään kiertymisen estämiseksi.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Rungon halkaisija | Paneelin enimmäispaksuus | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Reiän koko | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,184 € - 0,2117 € | 10888 Varastossa |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#4,2.9mm self tapping screw
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1657 € - 0,1841 € | 3062 Varastossa |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1162 € - 0,1291 € | 222797 Varastossa |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1261 € - 0,1402 € | 1218 Varastossa |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1278 € - 0,1421 € | 60879 Varastossa |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,184 € - 0,2117 € | 12972 Varastossa |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,184 € - 0,2117 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,184 € - 0,2117 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1257 € - 0,1396 € | 4942 Varastossa |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,184 € - 0,2117 € | 4000 Varastossa |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#4,2.9mm self tapping screw
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,184 € - 0,2117 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1529 € - 0,1699 € | 5000 Varastossa |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,16 € - 0,1841 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,16 € - 0,1841 € | 3000 Varastossa |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,16 € - 0,1841 € | 435 Varastossa |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,184 € - 0,2117 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1489 € - 0,1654 € | 13482 Varastossa |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1509 € - 0,1677 € | 613 Varastossa |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,184 € - 0,2117 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 10017463 | 0,184 € - 0,2117 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm