Valikko Haku

Korokemutteri 9.5 mm (L) Nailon 6/6 Väritön

Tämä aluslevymutteri sopii neliöaukkoon ja kiinnittää piirilevyn 2,9 mm:n itsekierteyttävillä ruuveilla. Tämä tuote on valmistettu UL94 V-2 -luokitetusta materiaalista.
Essentra tuotenumero:

10017418

Valmistajan tuotenumero:

MSNE-6-01

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1368 €
5000 + 0,1231 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

136,80 €

1000 x 0,1368 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Välilevyn pituus 9.5 mm
Kannan muoto Pyöreä
Paneelin enimmäispaksuus 1.6 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Rungon halkaisija 6.7 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Neliön koko 4.3 mm
Reiän koko 4.3 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä