Valikko Haku

Napsautettava koroke

Varastossa

Ruuviläpiviennit ovat nopea positiivinen kiinnitys paneeleille ja piirikorteille. Kun itsekierteyttävä ruuvi tarttuu, alahaarat työntyvät ulospäin eliminoiden mutterin tarpeen. Ne sopivat neliömäiseen reikään kiertymisen estämiseksi.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
26 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Rungon halkaisija Paneelin enimmäispaksuus Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Reiän koko Välilevyn pituus Osta
0,184 € - 0,2117 € 4000 Varastossa
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
3.2 mm
0,184 € - 0,2117 € 10888 Varastossa
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
6.4 mm
0,184 € - 0,2117 € 12972 Varastossa
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
0,184 € - 0,2117 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.0 mm
0,184 € - 0,2117 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
0,1657 € - 0,1841 € 5062 Varastossa
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
10.0 mm
10017463 0,184 € - 0,2117 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,16 € - 0,1841 € 3000 Varastossa
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
25.4 mm
0,184 € - 0,2117 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,184 € - 0,2117 € 7134 Varastossa
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.0 mm
0,184 € - 0,2117 € 27496 Varastossa
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
9.5 mm
0,184 € - 0,2117 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.0 mm
0,1529 € - 0,1699 € 5000 Varastossa
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,184 € - 0,2117 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,1257 € - 0,1396 € 4942 Varastossa
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.0 mm
0,1162 € - 0,1291 € 222797 Varastossa
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.0 mm
0,1509 € - 0,1677 € 613 Varastossa
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
0,16 € - 0,1841 € 435 Varastossa
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,184 € - 0,2117 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
19.1 mm
0,1489 € - 0,1654 € 13482 Varastossa
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
3.2 mm
  • / 2
Korokemutteri 3.2 mm (L) Nailon Väritön

10636749

Hinta-alue
0,2117 € - 0,184 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.2 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4,2.9mm self tapping screw
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Korokemutteri 6.4 mm (L) Nailon Väritön

10636787

Hinta-alue
0,2117 € - 0,184 €

Varastotasot
10888 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4,2.9mm self tapping screw
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Korokemutteri 8.0 mm (L) Nailon Väritön

10017401

Hinta-alue
0,2117 € - 0,184 €

Varastotasot
12972 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Rungon halkaisija
    6.7 mm
Korokemutteri 6.0 mm (L) Nailon Väritön

10017449

Hinta-alue
0,2117 € - 0,184 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Rungon halkaisija
    6.7 mm
Korokemutteri 8.0 mm (L) Nailon Väritön

10017487

Hinta-alue
0,2117 € - 0,184 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Rungon halkaisija
    6.7 mm
Korokemutteri 10.0 mm (L) Nailon 6/6 Väritön

10017272

Hinta-alue
0,1841 € - 0,1657 €

Varastotasot
5062 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Rungon halkaisija
    6.7 mm
Korokemutteri 12.7 mm (L) Nailon Väritön

10017463

Hinta-alue
0,2117 € - 0,184 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Rungon halkaisija
    6.7 mm
Korokemutteri 25.4 mm (L) Nailon 6/6 Väritön

10017326

Hinta-alue
0,1841 € - 0,16 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Rungon halkaisija
    6.7 mm
Korokemutteri 4.8 mm (L) Nailon Väritön

10017357

Hinta-alue
0,2117 € - 0,184 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Rungon halkaisija
    6.7 mm
Korokemutteri 4.0 mm (L) Nailon Väritön

10017388

Hinta-alue
0,2117 € - 0,184 €

Varastotasot
7134 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Rungon halkaisija
    6.7 mm
Korokemutteri 9.5 mm (L) Nailon Väritön

10017425

Hinta-alue
0,2117 € - 0,184 €

Varastotasot
27496 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Rungon halkaisija
    6.7 mm
Korokemutteri 12.0 mm (L) Nailon Väritön

10017319

Hinta-alue
0,2117 € - 0,184 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Rungon halkaisija
    6.7 mm
Korokemutteri 4.8 mm (L) Nailon 6/6 Väritön

10017340

Hinta-alue
0,1699 € - 0,1529 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Rungon halkaisija
    6.7 mm
Korokemutteri 15.9 mm (L) Nailon Väritön

10017265

Hinta-alue
0,2117 € - 0,184 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.9 mm
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Rungon halkaisija
    6.7 mm
Korokemutteri 12.0 mm (L) Nailon 6/6 Väritön

10017302

Hinta-alue
0,1396 € - 0,1257 €

Varastotasot
4942 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Rungon halkaisija
    6.7 mm
Korokemutteri 4.0 mm (L) Nailon 6/6 Väritön

10017371

Hinta-alue
0,1291 € - 0,1162 €

Varastotasot
222797 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Rungon halkaisija
    6.7 mm
Korokemutteri 8.0 mm (L) Nailon 6/6 Väritön

10017470

Hinta-alue
0,1677 € - 0,1509 €

Varastotasot
613 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Rungon halkaisija
    6.7 mm
Korokemutteri 15.9 mm (L) Nailon 6/6 Väritön

10017258

Hinta-alue
0,1841 € - 0,16 €

Varastotasot
435 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.9 mm
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Rungon halkaisija
    6.7 mm
Korokemutteri 19.1 mm (L) Nailon Väritön

10017296

Hinta-alue
0,2117 € - 0,184 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Rungon halkaisija
    6.7 mm
Korokemutteri 3.2 mm (L) Nailon 6/6 Väritön

10017333

Hinta-alue
0,1654 € - 0,1489 €

Varastotasot
13482 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.2 mm
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Rungon halkaisija
    6.7 mm