Valikko Haku

Nailoniset kiinnitysniitit

Varastossa

Key Hole Clips have a hollow interior that is shaped like a key hole. This design allows the clip to collapse more completely for easy finger-pressure assembly. The tapered, bullet-style point of the rivet clip helps guide into a panel.

These clips provide good electrical insulation. They also have resistance to vibration, abrasion and corrosion - making them a durable and cost-effective fastening solution. Available for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and Natural
  • UL94 V2 Material Flammability Rating


Series Code :SR1970

Sarjanumero: SR1970

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
36 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Väri Paneelin paksuus Kannan läpimitta Osta
0,0713 € - 0,0881 € 806 Varastossa
6.4 mm
Väritön
8.7 mm
12.7 mm
0,0471 € - 0,0582 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
6.4 mm
6.4 mm
0,0674 € - 0,0832 € 995 Varastossa
6.4 mm
Väritön
4.7 mm
12.7 mm
0,0713 € - 0,0881 € 2899 Varastossa
6.4 mm
Väritön
7.9 mm
12.7 mm
0,0558 € - 0,0689 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
3.2 mm
7.9 mm
0,0558 € - 0,0689 € 2011 Varastossa
Väritön
6.4 mm
7.9 mm
0,0558 € - 0,0689 € 659 Varastossa
Väritön
2.4 mm
8.7 mm
0,0578 € - 0,0713 € 20 Varastossa
Väritön
7.4 mm
8.7 mm
0,0674 € - 0,0832 € 27479 Varastossa
Väritön
3.2 mm
12.7 mm
0,0713 € - 0,0881 € 1017 Varastossa
Väritön
7.1 mm
12.7 mm
0,1169 € - 0,1299 € 6925 Varastossa
4.0 mm
Musta
8.7 mm
7.9 mm
0,0558 € - 0,0689 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
4.7 mm
7.9 mm
0,0578 € - 0,0713 € 3026 Varastossa
Väritön
6.4 mm
8.7 mm
0,0578 € - 0,0713 € 2825 Varastossa
Väritön
7.9 mm
8.7 mm
0,0558 € - 0,0689 € 1000 Varastossa
4.7 mm
Väritön
4.7 mm
7.9 mm
0,0558 € - 0,0689 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
Väritön
7.1 mm
7.9 mm
0,0471 € - 0,0582 € 3543 Varastossa
Väritön
4 mm
6.4 mm
0,0558 € - 0,0689 € 13796 Varastossa
Väritön
2.4 mm
7.9 mm
0,0558 € - 0,0689 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
Väritön
5.5 mm
7.9 mm
0,0558 € - 0,0689 € 2062 Varastossa
Väritön
9.5 mm
7.9 mm
  • / 2
Painoniitti 6.4 mm 8.7 mm 8.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10223659

Hinta-alue
0,0881 € - 0,0713 €

Varastotasot
806 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Paneelin paksuus
    8.7 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Painoniitti 6.4 mm 6.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10223420

Hinta-alue
0,0582 € - 0,0471 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuus
    6.4 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Painoniitti 6.4 mm 4.7 mm 4.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10223611

Hinta-alue
0,0832 € - 0,0674 €

Varastotasot
995 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Paneelin paksuus
    4.7 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Painoniitti 6.4 mm 7.9 mm 7.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10223642

Hinta-alue
0,0881 € - 0,0713 €

Varastotasot
2899 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Paneelin paksuus
    7.9 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Painoniitti 3.2 mm 3.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10223444

Hinta-alue
0,0689 € - 0,0558 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Kannan läpimitta
    7.9 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Painoniitti 6.4 mm 6.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10223482

Hinta-alue
0,0689 € - 0,0558 €

Varastotasot
2011 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuus
    6.4 mm
  • Kannan läpimitta
    7.9 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Painoniitti 2.4 mm 2.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10223512

Hinta-alue
0,0689 € - 0,0558 €

Varastotasot
659 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuus
    2.4 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Painoniitti 7.4 mm 5.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10223550

Hinta-alue
0,0713 € - 0,0578 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuus
    7.4 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Painoniitti 3.2 mm 3.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10223598

Hinta-alue
0,0832 € - 0,0674 €

Varastotasot
27479 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Painoniitti 7.1 mm 7.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10223635

Hinta-alue
0,0881 € - 0,0713 €

Varastotasot
1017 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuus
    7.1 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Painoniitti 4.0 mm 0.312 in 8.7 mm Nailon 6/6 Musta

10365359

Hinta-alue
0,1299 € - 0,1169 €

Varastotasot
6925 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.0 mm
  • Paneelin paksuus
    8.7 mm
  • Kannan läpimitta
    7.9 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Painoniitti 4.7 mm 4.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10223468

Hinta-alue
0,0689 € - 0,0558 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuus
    4.7 mm
  • Kannan läpimitta
    7.9 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Painoniitti 6.4 mm 6.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10223567

Hinta-alue
0,0713 € - 0,0578 €

Varastotasot
3026 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuus
    6.4 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Painoniitti 7.9 mm 7.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10223574

Hinta-alue
0,0713 € - 0,0578 €

Varastotasot
2825 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuus
    7.9 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Painoniitti 4.7 mm 4.7 mm 4.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10365366

Hinta-alue
0,0689 € - 0,0558 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Paneelin paksuus
    4.7 mm
  • Kannan läpimitta
    7.9 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Painoniitti 4.0 mm 7.1 mm 7.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10365335

Hinta-alue
0,0689 € - 0,0558 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.0 mm
  • Paneelin paksuus
    7.1 mm
  • Kannan läpimitta
    7.9 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Painoniitti 4.0 mm 4.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10223390

Hinta-alue
0,0582 € - 0,0471 €

Varastotasot
3543 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuus
    4 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Painoniitti 2.4 mm 2.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10223437

Hinta-alue
0,0689 € - 0,0558 €

Varastotasot
13796 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuus
    2.4 mm
  • Kannan läpimitta
    7.9 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Painoniitti 4.0 mm 5.5 mm 5.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10223475

Hinta-alue
0,0689 € - 0,0558 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.0 mm
  • Paneelin paksuus
    5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    7.9 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Painoniitti 9.5 mm 9.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10223505

Hinta-alue
0,0689 € - 0,0558 €

Varastotasot
2062 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuus
    9.5 mm
  • Kannan läpimitta
    7.9 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790