Valikko Haku

Nailoniset kiinnitysniitit

Varastossa

Key Hole Clips have a hollow interior that is shaped like a key hole. This design allows the clip to collapse more completely for easy finger-pressure assembly. The tapered, bullet-style point of the rivet clip helps guide into a panel.

These clips provide good electrical insulation. They also have resistance to vibration, abrasion and corrosion - making them a durable and cost-effective fastening solution. Available for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and Natural
  • UL94 V2 Material Flammability Rating


Series Code :SR1970

Sarjanumero: SR1970

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
36 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Väri Paneelin paksuus Kannan läpimitta Osta
0,0558 € - 0,0689 € 659 Varastossa
Väritön
2.4 mm
8.7 mm
0,0578 € - 0,0713 € 20 Varastossa
Väritön
7.4 mm
8.7 mm
0,0578 € - 0,0713 € 30 Varastossa
Väritön
6.4 mm
8.7 mm
0,0713 € - 0,0881 € 1017 Varastossa
Väritön
7.1 mm
12.7 mm
0,0578 € - 0,0713 € 2825 Varastossa
Väritön
7.9 mm
8.7 mm
0,0558 € - 0,0689 € 3011 Varastossa
Väritön
6.4 mm
7.9 mm
0,0713 € - 0,0881 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
Väritön
8.7 mm
12.7 mm
0,0713 € - 0,0881 € 2899 Varastossa
6.4 mm
Väritön
7.9 mm
12.7 mm
0,0558 € - 0,0689 € 1982 Varastossa
Väritön
3.2 mm
8.7 mm
0,0674 € - 0,0832 € 27479 Varastossa
Väritön
3.2 mm
12.7 mm
0,0674 € - 0,0832 € 225 Varastossa
Väritön
4 mm
12.7 mm
0,0471 € - 0,0582 € 1032 Varastossa
Väritön
3.2 mm
6.4 mm
0,0471 € - 0,0582 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
2.4 mm
6.4 mm
0,0675 € - 0,0834 € 1178 Varastossa
Väritön
9.5 mm
12.7 mm
0,0471 € - 0,0582 € 905 Varastossa
Väritön
5.6 mm
6.4 mm
0,0558 € - 0,0689 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
3.2 mm
7.9 mm
0,0558 € - 0,0689 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
4 mm
7.9 mm
0,0674 € - 0,0832 € 995 Varastossa
6.4 mm
Väritön
4.7 mm
12.7 mm
0,0558 € - 0,0689 € 2768 Varastossa
4.0 mm
Väritön
7.9 mm
7.9 mm
0,1169 € - 0,1299 € 6925 Varastossa
4.0 mm
Musta
8.7 mm
7.9 mm
  • / 2
Painoniitti 2.4 mm 2.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10223512

Hinta-alue
0,0689 € - 0,0558 €

Varastotasot
659 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuus
    2.4 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Painoniitti 7.4 mm 5.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10223550

Hinta-alue
0,0713 € - 0,0578 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuus
    7.4 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Painoniitti 6.4 mm 6.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10223567

Hinta-alue
0,0713 € - 0,0578 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuus
    6.4 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Painoniitti 7.1 mm 7.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10223635

Hinta-alue
0,0881 € - 0,0713 €

Varastotasot
1017 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuus
    7.1 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Painoniitti 7.9 mm 7.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10223574

Hinta-alue
0,0713 € - 0,0578 €

Varastotasot
2825 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuus
    7.9 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Painoniitti 6.4 mm 6.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10223482

Hinta-alue
0,0689 € - 0,0558 €

Varastotasot
3011 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuus
    6.4 mm
  • Kannan läpimitta
    7.9 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Painoniitti 6.4 mm 8.7 mm 8.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10223659

Hinta-alue
0,0881 € - 0,0713 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Paneelin paksuus
    8.7 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Painoniitti 6.4 mm 7.9 mm 7.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10223642

Hinta-alue
0,0881 € - 0,0713 €

Varastotasot
2899 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Paneelin paksuus
    7.9 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Painoniitti 3.2 mm 3.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10223529

Hinta-alue
0,0689 € - 0,0558 €

Varastotasot
1982 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Painoniitti 3.2 mm 3.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10223598

Hinta-alue
0,0832 € - 0,0674 €

Varastotasot
27479 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Painoniitti 4.0 mm 4.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10223604

Hinta-alue
0,0832 € - 0,0674 €

Varastotasot
225 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuus
    4 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Painoniitti 3.2 mm 3.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10223383

Hinta-alue
0,0582 € - 0,0471 €

Varastotasot
1032 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Painoniitti 2.4 mm 2.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10223376

Hinta-alue
0,0582 € - 0,0471 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuus
    2.4 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Painoniitti 9.5 mm 9.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10223666

Hinta-alue
0,0834 € - 0,0675 €

Varastotasot
1178 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuus
    9.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Painoniitti 5.6 mm 5.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10223413

Hinta-alue
0,0582 € - 0,0471 €

Varastotasot
905 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuus
    5.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Painoniitti 3.2 mm 3.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10223444

Hinta-alue
0,0689 € - 0,0558 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Kannan läpimitta
    7.9 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Painoniitti 4.0 mm 4.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10223451

Hinta-alue
0,0689 € - 0,0558 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuus
    4 mm
  • Kannan läpimitta
    7.9 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Painoniitti 6.4 mm 4.7 mm 4.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10223611

Hinta-alue
0,0832 € - 0,0674 €

Varastotasot
995 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Paneelin paksuus
    4.7 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Painoniitti 4.0 mm 7.9 mm 7.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10365342

Hinta-alue
0,0689 € - 0,0558 €

Varastotasot
2768 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.0 mm
  • Paneelin paksuus
    7.9 mm
  • Kannan läpimitta
    7.9 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Painoniitti 4.0 mm 0.312 in 8.7 mm Nailon 6/6 Musta

10365359

Hinta-alue
0,1299 € - 0,1169 €

Varastotasot
6925 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.0 mm
  • Paneelin paksuus
    8.7 mm
  • Kannan läpimitta
    7.9 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2