Valikko Haku

Muoviset letkupuristimet

Varastossa

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

  • Suunniteltu tarjoamaan tukeva ja ylivoimainen tiiviste letkujen ja putkien liittimiin.
  • Niissä on työntölukitus, joka helpottaa asennusta ja irrottamista.
  • Sopii auto-, teollisuus- ja putkikohteisiin.
Materiaali: PA, PA66 Väri: Musta, Valkoinen, Väritön, Harmaa Sarjanumero: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
151 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 Väri d1 Asennustapa W Tyyppi Osta
0,3272 € - 0,5312 € 66 Varastossa
23.0 mm
Valkoinen
20.5 mm
Nopea asennus
7.0 mm
1
0,3272 € - 0,5312 € 7704 Varastossa
23.0 mm
Harmaa
20.5 mm
Nopea asennus
7.0 mm
1
1,3567 € - 2,2042 € Kysy toimitusaikaa täältä
75.0 mm
Harmaa
70.0 mm
Nopea asennus
8.0 mm
1
0,6256 € - 1,228 € 2350 Varastossa
50.5 mm
Valkoinen
17.0 mm
Nopea asennus
8.0 mm
1
0,6831 € - 1,3362 € 3796 Varastossa
60.5 mm
Valkoinen
56.5 mm
Nopea asennus
8.0 mm
1
1,4101 € - 2,2863 € 463 Varastossa
85.0 mm
Valkoinen
80.0 mm
Nopea asennus
8.0 mm
1
0,5325 € - 0,8652 € 32 Varastossa
35.5 mm
Valkoinen
32.5 mm
Nopea asennus
8.0 mm
1
0,3409 € - 0,5558 € 8300 Varastossa
28.0 mm
Harmaa
25.0 mm
Nopea asennus
7.0 mm
1
0,3272 € - 0,5312 € 6058 Varastossa
23.0 mm
Valkoinen
20.5 mm
7.0 mm
0,2998 € - 0,4874 € 6840 Varastossa
17.2 mm
Valkoinen
15.0 mm
7.0 mm
0,2149 € - 0,3915 € 221 Varastossa
9.2 mm
Valkoinen
8.0 mm
Nopea asennus
5.0 mm
1
0,3176 € - 0,5161 € 12500 Varastossa
20.5 mm
Harmaa
18.2 mm
Nopea asennus
7.0 mm
1
0,3409 € - 0,5558 € 700 Varastossa
28.0 mm
Valkoinen
25.0 mm
Nopea asennus
7.0 mm
1
1,3827 € - 2,2453 € 790 Varastossa
80.0 mm
Musta
76.0 mm
Nopea asennus
8.0 mm
1
0,5805 € - 1,2773 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.5 mm
Harmaa
11.0 mm
Nopea asennus
8.0 mm
1
0,6831 € - 1,3362 € 1850 Varastossa
60.5 mm
Harmaa
56.5 mm
Nopea asennus
8.0 mm
1
1,328 € - 2,1494 € 3850 Varastossa
70.0 mm
Valkoinen
66.0 mm
Nopea asennus
8.0 mm
1
1,4101 € - 2,2863 € Kysy toimitusaikaa täältä
85.0 mm
Harmaa
80.0 mm
Nopea asennus
8.0 mm
1
0,5325 € - 0,8652 € 100 Varastossa
35.5 mm
Harmaa
32.5 mm
Nopea asennus
8.0 mm
1
0,3094 € - 0,5038 € 6593 Varastossa
18.5 mm
Valkoinen
17.0 mm
Nopea asennus
7.0 mm
1
  • / 8
Letkukiristin 20.5 mm 23.0 mm PA Valkoinen

10088166

Hinta-alue
0,5312 € - 0,3272 €

Varastotasot
66 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    7.0 mm
  • d1
    20.5 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Valkoinen
Letkukiristin 20.5 mm 23.0 mm PA Harmaa

10088159

Hinta-alue
0,5312 € - 0,3272 €

Varastotasot
7704 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    7.0 mm
  • d1
    20.5 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Harmaa
Letkukiristin 70.0 mm 75.0 mm PA Harmaa

10088548

Hinta-alue
2,2042 € - 1,3567 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.0 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Harmaa
Letkukiristin 17.0 mm 50.5 mm PA Valkoinen

10088401

Hinta-alue
1,228 € - 0,6256 €

Varastotasot
2350 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    50.5 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Valkoinen
Letkukiristin 56.5 mm 60.5 mm PA Valkoinen

10088470

Hinta-alue
1,3362 € - 0,6831 €

Varastotasot
3796 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Valkoinen
Letkukiristin 80.0 mm 85.0 mm PA Valkoinen

10088609

Hinta-alue
2,2863 € - 1,4101 €

Varastotasot
463 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Valkoinen
Letkukiristin 32.5 mm 35.5 mm PA Valkoinen

10088296

Hinta-alue
0,8652 € - 0,5325 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Valkoinen
Letkukiristin 25.0 mm 28.0 mm PA Harmaa

10088210

Hinta-alue
0,5558 € - 0,3409 €

Varastotasot
8300 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    7.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Harmaa
Letkukiristin 20.5 mm 23.0 mm PA66 Valkoinen

10088173

Hinta-alue
0,5312 € - 0,3272 €

Varastotasot
6058 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    7.0 mm
  • d1
    20.5 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    PA66
Letkukiristin 15.0 mm 17.2 mm PA66 Valkoinen

10088098

Hinta-alue
0,4874 € - 0,2998 €

Varastotasot
6840 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    7.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    PA66
Letkukiristin 8.0 mm 9.2 mm PA Valkoinen

10087930

Hinta-alue
0,3915 € - 0,2149 €

Varastotasot
221 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    5.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.2 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Valkoinen
Letkukiristin 18.2 mm 20.5 mm PA Harmaa

10088128

Hinta-alue
0,5161 € - 0,3176 €

Varastotasot
12500 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    7.0 mm
  • d1
    18.2 mm
  • d2
    20.5 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Harmaa
Letkukiristin 25.0 mm 28.0 mm PA Valkoinen

10088227

Hinta-alue
0,5558 € - 0,3409 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    7.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Valkoinen
Letkukiristin 76.0 mm 80.0 mm PA Musta

10088586

Hinta-alue
2,2453 € - 1,3827 €

Varastotasot
790 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    80.0 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 11.0 mm 47.5 mm PA Harmaa

10088388

Hinta-alue
1,2773 € - 0,5805 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    47.5 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Harmaa
Letkukiristin 56.5 mm 60.5 mm PA Harmaa

10088463

Hinta-alue
1,3362 € - 0,6831 €

Varastotasot
1850 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Harmaa
Letkukiristin 66.0 mm 70.0 mm PA Valkoinen

10088524

Hinta-alue
2,1494 € - 1,328 €

Varastotasot
3850 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    66.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Valkoinen
Letkukiristin 80.0 mm 85.0 mm PA Harmaa

10088593

Hinta-alue
2,2863 € - 1,4101 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Harmaa
Letkukiristin 32.5 mm 35.5 mm PA Harmaa

10088289

Hinta-alue
0,8652 € - 0,5325 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Harmaa
Letkukiristin 17.0 mm 18.5 mm PA Valkoinen

10088104

Hinta-alue
0,5038 € - 0,3094 €

Varastotasot
6593 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    7.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Valkoinen