Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.
Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.
The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.
Series Code :SR2104
Sarjanumero: SR2104
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisäleveys | Yhteensopiva reiän halkaisija | Kiinnikkeen malli | Sisäkorkeus | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0992 € - 0,1225 € | 4912 Varastossa |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0992 € - 0,1225 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,0862 € - 0,1065 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,0992 € - 0,1225 € | 1000 Varastossa |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,0992 € - 0,1225 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,0992 € - 0,1225 € | 58838 Varastossa |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,0992 € - 0,1225 € | 8000 Varastossa |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0992 € - 0,1225 € | 1925 Varastossa |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,0862 € - 0,1065 € | 894 Varastossa |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0862 € - 0,1065 € | 3432 Varastossa |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,0862 € - 0,1065 € | 15438 Varastossa |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,0862 € - 0,1065 € | 40058 Varastossa |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,0862 € - 0,1065 € | 8000 Varastossa |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,0862 € - 0,1065 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,0862 € - 0,1065 € | 24000 Varastossa |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,0992 € - 0,1225 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0862 € - 0,1065 € | 697 Varastossa |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0862 € - 0,1065 € | 20920 Varastossa |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,0862 € - 0,1065 € | 7335 Varastossa |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,0992 € - 0,1225 € | 9030 Varastossa |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.303 in
7.7 mm