Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10018828
MWSEA2-1-01
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1065 € |
| 5000 - 9999 | 0,0958 € |
| 10000 + | 0,0862 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Väri | Väritön |
|---|---|
| Kiinnikkeen malli | Sisään painettava |
| Kannatintyyppi | Mikro |
| Sisäkorkeus | 3.0 mm |
| Sisäkorkeus | 0.118 in |
| Sisäleveys | 0.26 in |
| Sisäleveys | 6.6 mm |
| Paneelin enimmäispaksuus | 1.6 mm |
| Paneelin enimmäispaksuus | 0.063 in |
| Kokonaisleveys | 0.358 in |
| Kokonaisleveys | 9.1 mm |
| Paneelin paksuusalue | 0.063 in |
| Paneelin paksuusalue | 1.6 mm |
| Koko materiaali | Polyamidi |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Tullinimike | 3926909790 |
| UL/CSA-kuvaus | UL E70062 |